×
... zabezpieczone przed brudem ...
Przegub łączący igubal® WDGM-FX
Zaślepki zabezpieczone przed brudem dzięki środkowej części o zmiennej długości, wykonanej ze stali nierdzewnej.
Technologia w górę
Twardość w skali Shore'a D 58: 25% bardziej elastyczny niż igumid G
20-krotnie bardziej odporne na ścieranie przy metalowych sworzniach kulistych niż poliamid
Wyjątkowo łatwy montaż
Koszty w dół
Bez minimalnej ilości zamówienia
Długości na zamówienie
Możliwość obliczenia cen online
Udowodnione
Przetestowane: siła rozciągająca 150 N (krótkotrwała) i 75 N (długotrwała)
Zrównoważony rozwój
Przyjazne dla środowiska, ponieważ
dodatkowe smary są zbędne
Optymalizacja wymagań materiałowych
igus® wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny.
Więcej informacji tutaj
.
Kup produkt teraz!
Przejdź do standardowego programu przegubów łączących
Technologia w górę, koszty w dół dzięki igubal
Krótka prezentacja nowości dotyczących przegubów łączących WDGM-FX
Konsultacje w zakresie przegubów łączących
Chętnie Państwu doradzimy.
Czy to za pośrednictwem e-mail, telefony bądź na miejscu.
Wystarczy wybrać preferowany sposób kontaktu.
Złóż niewiążące zapytanie
Czym jest iglidur?
Z czego wykonane są materiały iglidur?
Co kryje się za efektem samosmarowności? Więcej informacji w zakresie sposobu działania łożysk ślizgowych iglidur.
Badanie materiałów iglidur
Seminaria online
Szukają Państwo więcej informacji o igubal®?
Archiwum seminariów online zawiera fascynujące spostrzeżenia i testy dotyczące naszych produktów.
Przejdź do seminariów online