Wysokowydajne złącza, złącza sygnałowe i kilka tysięcy elementów złączy - asortyment złącz przemysłowych dostępnych z magazynu pozwala firmie igus zapewnić wysoki poziom dostępności przy krótkim czasie dostawy.
Konfekcjonowanie przewodów igus z przemysłowymi złączami firmy HARTING
Prosty sposób na wymagające, prostokątne złącza: zautomatyzowane konfekcjonowanie readycable przy użyciu wytrzymałych przewodów chainflex firmy igus i bardzo wytrzymałych, przemysłowych złączy wtykowych HARTING.
Czy to konfekcjonowane przewody sterownicze dostępne z magazynu w ciągu 24 godzin, czy indywidualnie dopasowane rozwiązania od wielkości partii w liczbie 1 sztuki - dokładnie przetestowana jakość przewodów chainflex w połączeniu z rodzajami złączy HARTING Han 3A, 6B, 10B, 16B i 24B, jako gotowe do podłączenia rozwiązanie readycable do zastosowań przemysłowych. Pomaga obniżyć koszty czasochłonnego konfekcjonowania poszczególnych złączy wtykowych i gwarantuje niezawodne oraz trwałe komponenty.
Jakie są zalety lutowania maszynowego lub połączeń lutowanych?
Dowiedz się wszystkiego na ten temat z bezpłatnego opracowania technicznego
Jeśli inżynierowie maszyn i integratorzy systemów nie mogą całkowicie polegać na połączeniach zaciskanych, muszą zwrócić szczególną uwagę na jakość połączeń lutowanych. Tylko w ten sposób można zapewnić stałą przewodność elektryczną przez długi czas i trwale zabezpieczyć punkt przyłączenia, np. przed gazami lub cieczami.
Większe bezpieczeństwo dla złączy przemysłowych z ibow
Łatwy montaż, optymalna ochrona, długotrwały chwyt i mniejsze koszty
ibow - adaptery kątowe dla złączy
Wystarczy wcisnąć złącze, zgiąć przewód pod kątem, przymocować i gotowe - adapter kątowy ibow pozwala szybko i elastycznie podłączyć złącza pod kątem - nawet już po zamontowaniu złącza.
Połączenie pod określonym kątem
Swobodny kąt obrotu zgodnie z wymaganiami
Montaż bez otwierania złącza
Mogą być dostarczone jako pojedynczy element lub jako gotowe rozwiązanie readycable