Lutowanie to procedura termiczna, która tworzy nierozłączne połączenie między materiałami za pomocą lutu. Lut składa się z cyny i innych metali, takich jak miedź lub srebro, i jest łatwo topliwym stopem metalu, który służy jako łącznik między materiałami. Aby połączyć dwa metalowe elementy, cyna lutownicza jest topiona i nakładana na skrętkę.
Technologia połączeń lutowanych jest elastyczna i koncentruje się szczególnie na jednym wymaganiu: powtarzalności. Jakość zależy od różnych parametrów, np. stałej temperatury, zastosowanego lutu lub rozmiaru komponentów. W związku z tym styk ocynkowany ręcznie posiada różną jakość. W firmie igus chcielibyśmy zapewnić stałą jakość lutowanych połączeń za pomocą profesjonalnych stacji lutowniczych.
Metody lutowania są podzielone ze względu na różne aspekty (zgodnie z DIN 8505). Istnieją dwa rodzaje lutowania: miękkie i twarde. W przypadku lutowania miękkiego temperatura likwidusu lutów wynosi poniżej 450 °C. Przy lutowaniu twardym temperatura likwidusu lutów wynosi od 450 do 900 °C. Zwykle, twardo lutowane połączenia są bardziej stabilne mechanicznie niż miękkie.
Dlaczego wspierane technologicznie lutowanie jest lepsze niż ręczne
Jak podnieść jakość i bezpieczeństwo nawet podczas pracy ręcznej
Do tworzenia połączeń elektrycznych nadają się zarówno połączenia zaciskane, jak i lutowane. Te ostatnie są zwykle preferowane, gdy konieczne jest zapewnienie stałej przewodności elektrycznej przez długi czas lub punkt przyłączenia musi być trwale uszczelniony.
Ale nie jest to takie proste: trzeba wiedzieć co się robi podczas lutowania. To, co na pierwszy rzut oka może wydawać się łatwe, okazuje się skomplikowanym procesem, który trzeba opanować. W opracowaniu technicznym opisano najważniejsze błędy występujące podczas wykonywania połączeń lutowniczych. Posługuje się przykładem okablowania i systemów zasilania, aby wyjaśnić, dlaczego połączenia lutowane, wspierane technologicznie, powinny mieć pierwszeństwo przed połączeniami ręcznymi w środowiskach przemysłowych.
Ponadto w artykule opisano korzyści ekonomiczne, jakie oferuje powtarzalność wyników lutowania. Na zakończenie przedstawia zagrożenia związane z lutowaniem ręcznym dla ludzi i materiałów oraz sposobami ich minimalizacji.
Jeśli inżynierowie maszyn i integratorzy systemów nie mogą całkowicie polegać na połączeniach zaciskanych, muszą zwrócić szczególną uwagę na jakość połączeń lutowanych. Tylko w ten sposób można zapewnić stałą przewodność elektryczną przez długi czas i trwale zabezpieczyć punkt przyłączenia, np. przed gazami lub cieczami.
Istnieją inne zalety lutowania maszynowego:
Powtarzalna jakość
Zwiększone bezpieczeństwo w miejscu pracy dzięki zintegrowanym systemom odciągowym
Jakość wygra!
Praktyczne przykłady zastosowania readychain
Automatyczne dozowanie leków: konfekcjonowane e-prowadniki zapewniają 20 000 ruchów w ciągu dnia
Modułowy, automatyczny system pobierania leków służy do szybkiego wyszukiwania i przechowywania leków w aptekach, szpitalach, domach opieki i można je dostosować do prawie wszystkich warunków w przestrzeniach wewnętrznych. Muszą być kompaktowe i modułowe, aby umożliwić bezproblemową rozbudowę i niezawodne zasilanie.
"Mamy świetne doświadczenia z tymi przewodami. Osiągają długą żywotność w terenie, a tym samym ułatwiają obsługę zdalnego sterowania, ponieważ są elastyczne, a tym samym bardziej mobilne. Ponadto, oszczędzamy czas i nie musimy zapewniać złączy wtykowych ani innych akcesoriów. Jeśli weźmiemy pod uwagę wewnętrzne koszty konfekcjonowania, przewody readycable nie są droższe niż przewody niekonfekcjonowane. "
Andreas Zeyer, Dyrektor Generalny w Second Generation Josef Zeyer GmbH, Neresheim
Światowy lider w dziedzinie przewodów napędowych gotowych do zastosowania w e-prowadnikach
igus readycable oferuje szeroki asortyment przewodów konfekcjonowanych zgodnie z normami różnych producentów takich jak Siemens, SEW lub Beckhoff, a także przewody do urządzeń wideo/wizji oraz konfekcjonowane przewody Ethernet aż do CAT7. Możliwość oszczędności kosztów przy zastosowaniu każdego przewodu:
Gotowe do podłączania, bezpośrednio od producenta przewodów
Do 7 klas cenowych z tymi samymi właściwościami elektrycznymi
Dokładnie w wymaganej długości (cięte z dokładnością co do cm)
Brak minimalnej wartości lub ilości zamówienia
Gotowe do wysyłki w ciągu 24 - 48 godzin
Specjalne formy konfekcjonowania są częścią naszej codziennej działalności
Dlaczego nasze produkty zapewniają to, co obiecują
Certyfikat UL: igus® otrzymuje najwyższe uznanie przez znaną na całym świecie organizację testową
Oferujemy 36-miesięczną gwarancję na nasze przewody, ponieważ jesteśmy w stanie dokonywać wiarygodnych prognoz dotyczących żywotności naszych przewodów oraz konfekcjonowanych, gotowych do podłączenia systemów końcowych dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i 700 równolegle przeprowadzonym eksperymentom w naszym laboratorium testowym o powierzchni 3800m².
Jesteśmy teraz pierwszą niemiecką firmą, która uwierzytelniła tą obietnicę dla naszych przewodów. W złożonym procesie certyfikacji, amerykański instytut „Underwriters Laboratories” potwierdził dokładność stwierdzenia "36-miesięczna gwarancja igus® na przewody chainflex® i kalkulator żywotności oparty na 2 miliardach cykli testowych rocznie". Dzięki temu firma igus, z bazą w Kolonii, jako pierwsza w Europie, potwierdziła wiarygodność swojego hasła reklamowego poprzez uznaną na całym świecie instytucję testującą. W przyszłości, każdy przewód chainflex, który opuszcza fabrykę w dowolnym miejscu na świecie, będzie oznaczony etykietą marketingową UL z unikatowym numerem (B129699), odnoszącym się do igus.
Oświadczenia odnośnie jakości igus zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo planowania dla całego procesu inwestycyjnego, tym bardziej, że zostały one potwierdzone przez firmę zewnętrzną! Możesz przeczytać wszystko o weryfikacji UL i odpowiednim procesie certyfikacji tutaj za darmo:
Zaprezentujemy rozwiązania, które pozwalają zaoszczędzić do 88% czasu montażu, zmniejszyć masę nawet o 48% lub całkowicie uniknąć kosztów magazynowania.
Określ swój indywidualny potencjał oszczędności i optymalne rozwiązanie, jeśli chodzi o ulepszenie technologii i obniżenie kosztów.
Wysokowydajne złącza wtykowe, sygnałowe i kilka tysięcy elementów złączy - w ten sposób, igus zapewnia wysoki poziom dostępności przy krótkim czasie dostawy.
Przewody sprzedawane na metry do ruchomych zastosowań w e-prowadnikach: chainflex spełnia wszystkie wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, a także normy i wytyczne, takie jak UL, CSA, EAC oraz wiele innych.
Oferując około 4600 konfekcjonowanych przewodów silnikowych, serwo, sygnałowych i enkodera, igus jest przodującym na świecie dostawcą konfekcjonowanych przewodów do zastosowania w e-prowadnikach.