drylin® SLW - Kompaktowa

Właściwości:

niskoprofilowe i kompaktowe

wysoka stabilność skrętna

w pełni podparte

szyna twardo-anodowana

pięć rozmiarów montażowych

Końce wału wykonane z chromowanego cynku

Wersja specjalna SLW-AL z końcami wału z anodowanego aluminium na zapytanie

Wersja ze stali nierdzewnej z odpornymi na korozję elementami ze stali (1.4305 lub 1.4571); do wersji ze stali nierdzewnej, wybór materiału łożyska iglidur® J, iglidur® X lub iglidur® A180.


Seria econDostępny także jako model klasy podstawowej w ramach serii econ.
drylin® SLW-1040
drylin® SLW-0630

Pasujące do tego artykułu:


SLW - Kompaktowa

L maks.:

 


Zamówienie kompletnego zestawu

Konfiguracja w 3 krokach:

1. Wybór rozmiaru instalacji
2. Wybór skoku gwintu w mm
3. Wybór akcesoriów

Podpowiedź:

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej na rysunkach i w tabelach, a także na stronach wymienionych poniżej.

drylin® SLW - kompletny system

Krok 1

Proszę wybrać rozmiar stolika

technical drawing
Rozmiar instalacji:

Długości [mm] i masy

Nr kat.   max. Wał Maks. Stat. Maks. Stat. Końcowy wspornik wałka Cena jednostki  
    Długość skoku
{mm}
Waga
[kg]
Dodatkowy
(na 100 mm)
[kg]
Nośność osiowa
[N]
Nośność odśrodkowa
[N]
Materiał Za bazowe
100 mm
 
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-16120 750 1,7 0,4 1200 4600 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-0630 300 0,2 0,08 50 200 z tworzywa sztucznego 596,46 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-0660 NEW 300 0,3 0,12 50 200 na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLW-0630-PL 300 0,2 0,08 50 200 na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLW-BB-0630-PL 300 0,25 0,08 100 200 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-1040 750 0,7 0,1 700 2800 Odlew ciśnieniowy z cynku 679,34 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-1080 750 0,9 0,2 700 2800 Aluminium 1 118,36 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-1660 750 1,5 0,3 1200 4600 Aluminium 1 087,55 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-2080 1000 3 0,4 1600 6400 Aluminium 1 247,76 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-10120 750 1,6 0,25 700 2800 Aluminium na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-25120 1250 5,9 0,9 2500 10000 Aluminium na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Wymiary [mm]

Nr kat.   A
-0,3
AI**
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt tk ts
±0,3
tg
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-16120 166 100 37 146 148 82 150 35 1,5 25 15 9
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-0630 54 60 20 40 45 51 100 18 1,2 20 11 6,6 -
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-0660 NEW 85 60 20 71 76 51 100 18 1,2 20 11 6,2 -
Czas dostawy na zapytanie SLW-0630-PL 54 60 20 40 45 51 100 18 1,2 20 11 6,6 -
Czas dostawy na zapytanie SLW-BB-0630-PL 54 60 20 40 45 51 112 18 1,2 26 11 6,8 M8
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-1040 74 69 29 60 60 56 113 24 1,5 22 11 6,8 M8
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-1080 108 100 29 94 94 87 144 24 1,5 22 11 6,8 M8
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-1660 104 100 37 84 86 82 150 35 1,5 25 15 9 M10
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-2080 134 150 46 116 116 132 206 44 1,5 28 15 8,6 M10
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-10120 154 100 29 140 140 87 144 24 1,5 22 11 6,8 M8
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-25120 200 150 60 173 173 128 220 55 2,5 35 20 13,5 M16
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog
Nr kat.   kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2
Standard
ha
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-16120 8,6 11 M8 5,5 16 20 TR14x3
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-0630 8 4,5 7 M4 2 6 M8 15 M8 9,5
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-0660 NEW 8 4,5 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9,5
Czas dostawy na zapytanie SLW-0630-PL 8 4,5 7 M4 2 6 M8 15 M8 9,5
Czas dostawy na zapytanie SLW-BB-0630-PL 8 4,5 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9,5
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-1040 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2* 14,5
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-1080 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-1660 8,6 6,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 20 TR14x4 18,5
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-2080 8,6 9 14 M8 5,5 20 TR18x4 26 12 h9 23
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-10120 6,4 0 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-25120 12,6 11 15 M10 5 25 TR24x5 26 14h9 30
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

*TR10x2 weź obrobionych końców wałka
** Na zamówienie dostępne wózki o długości 100, 150, 200 i 250 mm


Pasujące do tego artykułu:

24 - 48 godzin - Magazyn Polska drylin® E - informacje ogólne o produktach

Stały rozwój zestawu narzędzi i systemu niewymagającej smarowania technologii napędowej drylin®.


24 - 48 godzin - Magazyn Polska
Dostawa 5-7 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni
Czas dostawy na zapytanie