Seria podstawowa Drive Technology econ

Ekonomiczne, bezsmarowe i o zredukowanej wadze!

DRE_GEN_drylin_drive_econ_series_XX_1

Do prostych zadań pozycjonowania i regulacji

Osie liniowe econ w skrócie

Miniaturowy moduł liniowy SLN

Miniaturowy moduł SLN - mały i szybki

  • Smukła i wąska konstrukcja
  • Śruba pociągowa z łożyskiem ślizgowym z gwintem metrycznym lub gwintem spiralnym na sucho
  • Prędkość posuwu do 25 mm na obrót
Obszarowy robot kartezjański klasy podstawowej drylin®

System liniowy SLTP - oszczędności w formowaniu wtryskowym

  • 80% bardziej opłacalna i 70% szybsza produkcja dzięki częściom drukowanym w 3D
  • Bardzo szybki montaż dzięki niewielkiej liczbie komponentów
  • Plastikowy wózek z wieloma opcjami mocowania
Moduł liniowy SLWP

Moduł liniowy SLWP - wytrzymały w 2 rozmiarach

  • Płaski i odporny na skręcanie
  • Śruba pociągowa z samoblokującym gwintem trapezowym lub metrycznym
  • Szybka regulacja dzięki gwintowi z wysoką spiralą Dryspin
drylin® econ oś paska zębatego ZLW

Oś paska zębatego ZLW - lekka i szybka

  • Niska waga dzięki zastosowaniu tworzywa sztucznego i aluminium
  • Zmienne mocowanie za pomocą nakrętek rowkowych i zacisków
  • Niestandardowe długości skoku
Moduły liniowe SHT econ

Moduły liniowe SHT econ - małe, lekkie, ekonomiczne

  • Bardzo niska waga
  • Bardzo opłacalne
  • Odporne na korozję
  • Wózki i wsporniki wałów wykonane z wysokowydajnych polimerów
DRE_GEN_drive_technology_configurator_ddx_DE_1.jpg

Konfigurator technologii napędów

  • Szybka i łatwa konfiguracja osi liniowych econ zgodnie z wymaganiami użytkownika
  • Opcjonalne akcesoria
  • Szczegółowa lista części
  • Szybka dostawa (gotowość do wysyłki od 48 godzin)
Kamil Niemyjski
Z pomocą osi liniowych econ umożliwiamy firmom wejście w świat automatyzacji w opłacalnej cenie: bezsmarowe, lekkie i indywidualnie konfigurowalne!

Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

Zalety drylin econ w skrócie

Ekonomiczne

Ekonomiczne

Bezsmarowość

Bezsmarowość

Zmniejszona waga (lekkość)

Obniżona masa

Niedroga automatyzacja z modułami liniowymi drylin econ
  • Lekka konstrukcja dzięki połączeniu plastiku i aluminium
  • Zaprojektowany do szybkiego montażu
  • Oszczędność kosztów dzięki formowaniu wtryskowemu i anodowaniu bezbarwnemu
  • Smarowanie i bezobsługowość
  • Dostępne z magazynu
  • Gwinty samoblokujące
  • Szybki, suchobieżny gwint o wysokiej spirali
  • Neoprenowe paski zębate z serii podstawowej

Wybrane aplikacje naszych klientów

Zakład produkcji pieluch

FA0712

Szybki oraz niezawodny test i pomiar

Kontrola wzrokowa podzespołów

Więcej przykładów zastosowań

BRG_GEN_Anwendungsbereiche-Gleitlager_DE_1

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa