Rozwiązanie
Z tego powodu w różnych punktach systemu testowania i pakowania stosowane są w szczególności łożyska liniowe drylin, ale także polimerowe łożyska ślizgowe wykonane z iglidur.
Do regulacji strony i formatu, aby ustawić maszynę zgodnie z różnymi wymiarami składanych opakowań, stosuje się
systemy liniowe drylin SHT, które można precyzyjnie regulować ręcznie (patrz rysunek 1 poniżej). Zastosowane
śruby pociągowe drylin są wytrzymałe i umożliwiają regulację przy wysokich obciążeniach i długich skokami (rys. 3).
W systemie zastosowano wysoce odporny na zużycie
wałek wykonany z materiału iglidur JB, w postaci rolki transferowej. Oferuje on również niskie współczynniki tarcia i nie wymaga smarowania (rys. 2).
Do transportu produktów stosuje się kilka rolek dociskowych, które utrzymują produkty bezpiecznie na torze i zapewniają krótkie cykle przetwarzania. W rolkach, bezsmarowe i bezobsługowe
łożyska ślizgowe wykonane z iglidur J udowadniają swoją jakość podczas pracy ciągłej (rys. 4).
Oprócz regulacji formatu urządzenia testującego i pakującego,
systemy liniowe ze śrubą pociągową drylin SHT są również wykorzystywane do regulacji czujników. Ich precyzja i wytrzymałość gwarantują wygodną obsługę przy maksymalnej dostępności (rys. 5).
Wreszcie, moduł Wipotec wykorzystuje również
łożyska kulkowe xiros w rolkach prowadzących. Jak wszystkie komponenty, są one również w pełni zgodne z wymogami FDA (rys. 6).