We wszystkich modelach, moduły liniowe mogą być wyposażone w śruby pociągowe z gwintem trapezowym lub wielozwojnym. Osie liniowe z napędami z paskiem zębatym są przeznaczone do długich przesuwów i największych prędkości w zastosowaniach o wysokiej powtarzalności i krótkich czasach cyklu.
Jednostki liniowe w przypadku dużych prędkości i długich przesuwów z bezpośrednim przenoszeniem mocy przez listwę zębatą oferują dodatkową korzyść polegającą na tym, że na jednej prowadnicy może poruszać się wiele wózków niezależnie i bez luzów.
Bezsmarowe dzięki polimerowym łożyskom i nakrętkom
23 materiały wałów
38 rozmiarów śrub trapezowych, 4 rozmiary śrub wielozwojnych
Korpus wykonany ze stali nierdzewnej, aluminium, stopu cynku lub tworzywa sztucznego
5Śruba pociągowa obrobiona zgodnie z rysunkiem, zatoczona lub nieobrobiona
6Dostępne akcesoria
Podpory końcowe z łożyskiem kulkowym
2Bezsmarowa prowadnica liniowa z polimerowymi łożyskami ślizgowymi
3Różne długości wózków
Pasek zębaty z poliuretanu (PU) lub neoprenu
5Twardo anodowane aluminium
Bezpośrednie przeniesienie napędu poprzez listwę zębatą
2Sztywność skrętna dzięki wydrążonemu, aluminiowemu wałowi drylin AWMR
Bezsmarowe i bezobsługowe dzięki wkładkom liniowym drylin R
4Dynamiczna masa (0,9 kg) umożliwia szybkie działanie