Ekonomiczne moduły liniowe do zadań związanych z pozycjonowaniem i regulacją

Gotowa do montażu seria klasy podstawowej drylin® econ

Sprawne wykonywanie prostych zadań związanych z pozycjonowaniem i regulacją

Z serią econ igus® definiuje ekonomiczne i bezobsługowe modele klasy podstawowej napędów liniowych drylin®. Odpowiednie modele klasy podstawowej można znaleźć w niemalże każdej linii produktowej i każdym rozmiarze montażowym, w wersji ze śrubą pociągową bądź paskiem zębatym. Cechy charakterystyczne serii econ to ekonomiczne części wytwarzane przez formowanie wtryskowe, profile z aluminium anodowanego oraz szybki montaż. Modele z serii drylin® econ są konfigurowane i dostarczane w stanie gotowym do montażu, co czyni z nich doskonałą alternatywę do skomplikowanych rozwiązań indywidualnych w zakresie prostych zadań regulacyjnych.

Korzyści w pigułce:

Lekka konstrukcja dzięki połączeniu tworzyw sztucznych i aluminium

Konstrukcja opracowana z myślą o szybkim montażu

Ekonomiczność dzięki wykorzystaniu przy produkcji procesów formowania wtryskowego oraz bezbarwnego anodowania powierzchni

Bezsmarowość i bezobsługowość

Dostępność bezpośrednio z magazynu

Napęd jak w "dużych" modelach:

Gwint samohamowny

Szybki gwint wielozwojny dryspin®

Neoprenowy pasek zębaty jak w serii basic

Zamów moduły liniowe drylin® econ

Miniaturowy moduł liniowy SLN

Miniaturowy moduł drylin® econ SLN - niewielki i szybki

Smukła, wąska konstrukcja

śruba pociągowa montowana na łożyskach ślizgowych z gwintem metrycznym lub gwintem wielozwojnym dryspin®

Posuw do 25 mm na obrót

Obszarowy robot kartezjański klasy podstawowej drylin®

Moduł śruby pociągowej drylin® econ SLTP - oszczędność dzięki formowaniu wtryskowemu

Opracowany z wykorzystaniem druku 3D, wytwarzany ekonomicznie dzięki formowaniu wtryskowemu

Niezwykle szybki montaż dzięki niewielkiej liczbie elementów

Wózek z licznymi opcjami mocowania

Seria drylin® SLWP

Moduł liniowy drylin® econ SLWP - wytrzymałość w 2 rozmiarach

Niski profil i wysoka stabilność skrętna dzięki podwójnym profilom wałów drylin® W

śruba pociągowa z samohamownym gwintem trapezowym lub gwintem metrycznym

Szybka regulacja dzięki gwintowi wielozwojnemu dryspin®

Napęd z paskiem zębatym drylin® econ

Napęd z paskiem zębatym drylin® econ ZLW - lekki i szybki

Lekki dzięki zastosowaniu aluminium i tworzyw sztucznych

Różne opcje mocowania - za pomocą wpustów przesuwnych lub elementów zaciskowych

Indywidualnie regulowane długości skoku (rozmiar 0630 do 500 mm, 1040 do 1 000 mm)

Obszarowy robot kartezjański klasy podstawowej drylin®

Obszarowy robot kartezjański płaski drylin® econ DLE-FG - do predefiniowanych powierzchni pracy

Robot kartezjański oparty o napędy z paskiem zębatym serii econ

Przeznaczony do przestrzeni roboczej o wymiarach 500 x 500 mm

Gotowy do podłączenia z silnikami krokowymi NEMA

Więcej informacji

Zamień swoje łożyska już teraz ...

... i zmniejsz koszty nawet o 40% dzięki łożyskom liniowym drylin®. Bezsmarowe rozwiązania liniowe drylin® mogą zastąpić systemy oparte o metalowe łożyska kulkowe z recyrkulacją kulek w niemal wszystkich obszarach zastosowań.

Przetestowane!

Ponad 500 testów rocznie przeprowadzanych w naszym laboratorium testowym o powierzchni 250 m² pokazuje, że w wielu zastosowaniach bezsmarowe rozwiązania liniowe drylin® mogą zastąpić systemy oparte o metalowe łożyska kulkowe z recyrkulacją kulek.

Wybrane przykłady zastosowań

Cicha praca

Prowadnice drylin® ZLW w napędach liniowych systemu kompletacji zamówień umożliwiają szybką kompletację przy cichej pracy.
Skaner drewna

Odporność na pył

Konwencjonalne systemy kulkowe nie były odpowiednie do tego zastosowania ze względu na konieczność smarowania, która może prowadzić do zanieczyszczenia drewnianych płyt.

Bezobsługowość

Dzięki bezobsługowym prowadnicom liniowym drylin® ZLW praca maszyny pakującej świeczki jest całkowicie bezproblemowa.
Technologia testowania

Niska masa i ekonomiczność

Zastosowane w napędach elementy drylin® są elastyczne, lekkie i proste w montażu.

Prezentacja na miejscu, katalog, próbka lub niewiążąca oferta?

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Radomir Ochocki
Radomir Ochocki
+48 22 316 36 20