Prowadnice liniowe drylin® pracują na sucho również w pyle drzewnym!
Coraz więcej właścicieli lasów, rzemieślników czy rolników widzi zalety mobilnych tartaków: piła pojawia się na czterech kółkach w dowolnym miejscu, w którym ma być przetwarzane drewno. Niezależnie od tego, czy są deski, belki czy pręty, różne modele i klasy cen spełniają wszystkie wymagania klienta. "dzisiaj mamy ponad 1000 mobilnych i stacjonarnych jednostek na całym świecie, mówi CEO Hans Fritz. "Jesteśmy jednym z wiodących producentów z ponad 400 szerokopasmowymi tartakami sprzedanymi w samych Niemczech. "Manfred Rosam, dyrektor ds. designu::
"Chcemy ciągle dostarczać naszym klientom innowacyjne rozwiązania." Jednym z najważniejszych dla nas elementów jest oszczędność wagi aplikacji. Tutaj szczególną rolę odgrywają plastikowe łożyska igus®.
Lekkie, ale wytrzymałe łożyska polimerowe są stosowane wszędzie tam, gdzie ruch obrotowy lub wyporowy jest konieczny w tartakach. Zastępują one łożyska kulkowe lub wymagające smarowania prowadnice stalowe. Kompensacja poziomu sprawia, że idealnie sprawdzają się w bardzo trudnym środowisku. Tu każdy bagażnik jest indywidualnie wypoziomowany, drewno zaciskane i dociskane do płyt nośnych. Materiał "iglidur® J" do laminowania liniowego zapewnia doskonałe współczynniki tarcia. Został zaprojektowany specjalnie do zastosowań liniowych. Prowadnice liniowe drylin® są całkowicie bezsmarowne, dlatego są niezwykle odporne na zabrudzenia.
"Używamy laminowania liniowego w różnych piłach tartacznych od około sześciu lat. "Od początku dowodziły swojej wartości", mówi Manfred Rosam.