Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® od igus® są bezsmarowne, bezobsługowe, ekonomiczne oraz uniwersalne. Łożyska ślizgowe iglidur® są odpowiednie do zastosowań przy masowej produkcji w przemyśle motoryzacyjnym lub przy budowie maszyn specjalnych, do zastosowań podwodnych, w przemysłach spożywczym i tytoniowym, tych wymagających wyjątkowej odporności na czynniki chemiczne lub wahania temperatur lub do prostych konstrukcji formowanych z blachy. Wśród łożysk ślizgowych iglidur® zawsze można znaleźć rozwiązanie z asortymentu w katalogu lub jako specjalne rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb — bez minimalnej ilości zamówienia!
Dostępne jako półfabrykaty z tworzyw sztucznych do wykonywania własnych projektów lub w formie specjalnych elementów poddanych obróbce mechanicznej - do prototypów, próbek testowych oraz w przypadku małego zapotrzebowania.
Pierścienie prowadzące wykonane z wymaganego materiału i o określonych wymiarach
Po co komplikować, jeśli nie ma takiej potrzeby? Niektóre kwestie można rozwiązać w bardzo łatwy sposób: wystarczy zastąpić złożone, wykrawane taśmy PTFE jednym wciskanym pierścieniem prowadzącym, np. w cylindrach, zaworach regulujących oraz złączkach. Oferujemy pierścienie prowadzące iglidur® wykonane z różnych materiałów, dla różnych warunków pracy.
Łożysko obrotowe iglidur® PRT, posiadające te same, udowodnione już zalety co polimerowe łożyska ślizgowe igus®. Elementy ślizgowe wykonane z iglidur® J są całkowicie bezobsługowe i nie wymagają smarowania. Części oprawy łożyska talerzowego są wykonane z aluminium a powierzchnie elementów ślizgowych iglidur® J są anodyzowane na twardo. Wszystkie śruby zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Łożyska liniowe drylin®, w przeciwieństwie do znanych systemów łożysk kulkowych z recyrkulacją kulek, przenoszą obciążenia znacznie większą powierzchnią styku. Wieloletnie testy laboratoryjne dowiodły, że iglidur® J, J200 oraz X z uwagi na swoje znakomite właściwości tj niski współczynnik tarcia i małe zużycie, to materiały idealne w większości zastosowań liniowych. Właśnie dlatego liniowe łożyska ślizgowe drylin® wykorzystują te materiały. Systemy łożysk liniowych drylin® są przeznaczone do pracy na sucho, chroniąc Twoje aplikacje przed zanieczyszczeniem smarem i olejami. W przeciwieństwie do łożysk liniowych tocznych, łożyska drylin® nie nakładają żadnych ograniczeń w zakresie minimalnej długości skoku.
Moduły liniowe drylin® z napędami śrubowymi, zostały zaprojektowane do różnego rodzaju układów regulacyjnych. Pozycja regulowana jest za pomocą gwintów trapezowych o różnych rozmiarach lub za pomocą wielowpustowych śrub pociągowych o dużym skoku, które można napędzać ręcznie lub za pomocą silnika. Maksymalna liniowa prędkość ciągła wynosi 1,6 m/min, w zależności od rodzaju gwintu i obciążenia. Możliwość zastosowania układu liniowego ze śrubą pociągową do konkretnej aplikacji można sprawdzić wykorzystując poniższe wykresy.
Polimerowe łożyska kulkowe xiros® - rewolucja na rynku łożysk kulkowych. W sytuacjach, gdy konwenjonalne metalowe łożyska kulkowe są niewskazane, wiele zastosowań można z powodzeniem zrealizować dzięki bezobsługowym i pracującym na sucho łożyskom wykonanym z wysokowydajnych polimerów xirodur®.
Seria igubal® oferuje kompletny system samonastawnych elementów łożyskowych: głowice przegubowe, głowice widłowe, łożyska kołnierzowe, łożyska sferyczne i łożyska stojakowe. Łożyska samonastawne są łatwe w montażu, występują w wielu opcjach montażowych, a w wielu przypadkach zastąpiły już specjalne oprawy.