drylin® SLWE-PL z naprężeniem wstępnym

Wszystkie rozmiary z naprężeniem wstępnym

Zestawy drylin® SLWE-PL z naprężeniem wstępnym oferują użytkownikowi dodatkowe możliwości w odniesieniu do standardowych zestawów. W wersji z naprężeniem wstępnym luz jest wyeliminowany przez dwie nakrętki trapezowe. Luz wózka jest regulowany ręcznie.

Mała i płaska

Wysoka stabilność boczna

W całości podparta

Szyna z twardoanodowanego aluminium

Cztery rozmiary montażu


Branże: Przemysł pakowniczy, systemy pomiarowe, zmiany formatu

Odpowiednie do tych części:

Nr artykułu A Al H E1 E2 E3 L hw f lt tk ts tg kt s sk sq kq d t l2 d2 ha    
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       -0,1                       Standardowe      
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-1040-PL (1) 74 69 29 60 60 56 113 24 1,5 22 11 6,8 M8 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2* 14,5 895,00 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-1080-PL 108 100 29 94 94 87 144 24 1,5 22 11 6,8 M8 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5 1 334,03 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-1660-PL (1) 104 100 37 84 86 82 150 35 1,5 25 15 8 M10 8,6 6,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 20 TR14x4 18,5 1 334,03 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-2080-PL 134 150 46 116 116 132 206 44 1,5 28 15 8 M10 8,6 9 14 M8 5,5 20 TR18x4 26 12 h9 23 1 525,05 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Zakończone stożkowo końce wrzecion

Stefan Niermann, product manager łożyska liniowe, objaśnia Nowości 2009 na targach Hannover (Niemcy)

Więcej informacji:


Dostawa 5-7 dni roboczych