Miniaturowy napęd liniowy drylin® - SLN-27-03 / SLN-27-04 / SLN-27-05

Pojedyncze części wykonane z aluminium lub polimeru

Całkowicie bezsmarowne

Śruba napędowa z podporą łożyska ślizgowego

Kompaktowa konstrukcja

Miniaturowy moduł liniowy

SLN-27-03 Model startowy z podstawowym wózkiem wykonanym z polimeru igus®econ Serie
SLN-27-04 Wózek z ręcznym luzem i ustawieniem wysokości
 
SLN-27-05 Wózek z osiowym obciążeniem (wstępne obciążenie) i ręcznym luzem oraz ustawieniem wysokości
 
Dostępne akcesoria
Skok M5x0,8 (0008) lub gwint wielozwojny Sg 5x5 (0050)
 
Obszary zastosowania: Lekki ruch posuwu, regulacja czujnika, proste zadania manipulacyjne w inżynierii sprzętu i technologii laboratoryjnej.

Program dostawy:

Dane techniczne

Numer katalogowy Max.
Długość skoku
Waga dodatkowo
(na 100 mm)
Maks. stat.
obciążenie
Max.
prędkość
Max.
moment obrotowy
   
    [g] [g] osiowa[N] radialna[N] [U/min] [Nm]    
Dostawa 5-7 dni roboczych SLN-27-03-0008 250 50 40 10 40 100 0,1 246,16 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLN-27-03-0025 250 50 40 10 40 100 0,1 269,25 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLN-27-03-0051 250 50 40 10 40 100 0,2 270,41 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLN-27-03-0127 250 50 40 10 40 100 0,3 271,50 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLN-27-03-0254 250 50 40 10 40 100 0,4 271,50 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Wymiary [mm]

Numer katalogowy A Al H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg T d2 l2 ha    
  ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15   ±0,2 ±0,2                
Dostawa 5-7 dni roboczych SLN-27-03-0008 28 35 22 20,5 15 28 77 22 21 5,5 3,5 3,2 M5 5 15 14,5 246,16 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLN-27-03-0025 28 35 22 20,5 15 28 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x2,54 6,35 15 14,5 269,25 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLN-27-03-0051 28 35 22 20,5 15 28 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x5,07 6,35 15 14,5 270,41 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLN-27-03-0127 28 35 22 20,5 15 28 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x12,7 6,35 15 14,5 271,50 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLN-27-03-0254 28 35 22 20,5 15 28 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x25,4 6,35 15 14,5 271,50 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Dostawa 5-7 dni roboczych