Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Informacje ogólne o produktach drylin® E - "e" dla elektryczny

drylin E - wyszukiwarka produktów oraz kalkulator żywotności

Po wprowadzeniu parametrów aplikacji, wyszukiwarka produktów pokaże zakres odpowiednich systemów liniowych oraz silników. Wyszukiwarka kalkuluje indywidualną cenę napędu liniowego, zużycie silnika krokowego oraz żywotność napędu przeliczoną na ilość podwójnych cykli. Wystarczy kilka kliknięć, aby złożyć kompletną oś liniową włącznie z silnikiem, przewodami zasilającymi i częściami do zabudowy.

Silniki elektryczne

Ekonomiczne i skalowalne silniki do osi liniowych, robotów kartezjańskich i typu delta

Silniki krokowe; prądu stałego BLDC i DC; silnik/skrzynia biegów; sterowanie silnika; akcesoria

  • Szybki wybór odpowiedniego silnika
  • Ceny i czas dostawy dla każdego produktu
  • Bez minimalnej ilości zamówienia, 24 godziny na dobę
  • W tym arkusze danych technicznych
  • Certyfikowane znakiem jakości Trusted Shops

Dowiedz się więcej o silnikach elektrycznych

Asortyment produktów:

Zestawy przyłączeniowe do serwonapędów drylin® E

Zestawy przyłączeniowe do serwonapędów

Akcesoria drylin® E

Element dystansowy, kołnierz silnika i przyłącza według odpowiedniej konfiguracji stołu liniowego i silnika.

drylin® E – przełącznik końcowy i odniesienia

Przełącznik końcowy i odniesienia zgodny z osią liniową drylin®

Elektryczne napędy liniowe z silnikiem drylin® E

Elektryczne napędy liniowe z silnikiem drylin® E

GRW-0630 - wysoka dynamika przy niskich obciążeniach

Niewielki i lekki napęd wysięgnikowy do zastosowań typu "pick and place"

Moduł napędowy dla robotów kartezjańskich drylin® E

Moduł napędowy dla robotów kartezjańskich drylin® E - oszczędność miejsca dla układów robotów kartezjańskich

drylin® Q – oś chwytaka

drylin® Q – oś chwytaka, rozwiązanie do przenoszenia lekkich przedmiotów w ograniczonej przestrzeni

Asortyment produktów - roboty kartezjańskie drylin® E

Roboty kartezjańskie drylin® - kilkuosiowe, liniowe, przestrzenne

drylin® - Moduł podnosząco-obrotowy

drylin® - Moduł podnosząco-obrotowy, oparty na napędzie zębatkowym z 4-krawędziowym profilem z powlekanego aluminium oraz elementem okrągłego stołu ze zintegrowanym uzębieniem


igus napęd elektryczny drylin E

A = silniki krokowe igus®

Ekonomiczne

Rozwiązanie bezobsługowe

Cztery wymiary montażowe

15 wariantów


B = sprzęgło kołowe
C = kołnierz silnika: podłączenie do silników krokowych
D = wsporniki śruby pociągowej z łożyskami kulkowymi
E = pas zębaty, gwint trapezowy lub gwint o dużym kącie nachylenia
F = podkładki z bezobsługowego materiału iglidur® J
G = system bezsmarowych prowadnic liniowych z łożyskami polimerowymi

rozmiar silnika dane silnika dopuszczalna/zalecana oś
napędzana pasem
wrzeciono
NEMA17 Moment trzymający Mo[Nm]=0,5
wymiar kołnierza 42 mm
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 Moment trzymający Mo[Nm]=2,0
wymiar kołnierza 56 mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA23XL Moment trzymający Mo[Nm]=3,5
wymiar kołnierza 60 mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 Moment trzymający Mo[Nm]=5,9
wymiar kołnierza 86 mm
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*

* = na żądanie


Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h