drylin® SHT-EWM-HTX do 180°C

Wałki ze stali nierdzewnej i śruby pociągowe w materiale łożyskowym iglidur® X

Sanie wzdłużne i dźwigary poprzeczne wykonane z anodowanego aluminium

Absolutny brak smarowania

Dostępne jako SHT – standard; SHTC – uniwersalny, idealny do dwóch wózków; SHT-XY – wersja do stolików XY


Branże:Piece przemysłowe, laboratoria, stomatologia, piece medyczne

Nr artykułu Max.
Długość skoku
Aluminiowy wał   Wałek stalowy   Maks. Obciążenie
statyczne
     
    Waga

[kg]
dodatkowa masa
(każde 100 mm)
[kg]
Waga

[kg]
dodatkowa masa
(każde 100 mm)
[kg]
Osiowe

[N]
Promieniowo

[N]
   
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-12-EWM-HTX 750 1,1 0,1 1,3 0,2 700 2800 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-20-EWM-HTX 1000 3,2 0,3 3,9 0,6 1600 6400 2 084,89 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog
Nr kat. A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
L r f lt
±0,1
tk ts
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-12-EWM-HTX 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-20-EWM-HTX 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Kontynuacja rozmiarów

Nr artykułu tg kt s sk sg kq d t l2 d2 ha
    ±0,1               Standardowe  
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-12-EWM-HTX M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-20-EWM-HTX M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

*TR 10 x 2 ze zwężonym końcem śruby

Stefan Niermann, product manager łożyska liniowe, objaśnia Nowości 2009 na targach Hannover (Niemcy)

Więcej informacji:


Dostawa 2 - 3 tygodni