Ogólne właściwości | Jednostka | iglidur® X | Sposób pomiaru |
Gęstość | g/cm³ | 1,44 | |
Kolor | czarny | ||
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. | % masy | 0,1 | DIN 53495 |
Maks. Absorbcja wilgoci | % masy | 0,5 | |
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą | µ | 0,09 - 0,27 | |
Maks. wartości PV (suche) | MPa x m/s | 1,32 | |
Własności mechaniczne |
|||
Moduł Young'a E | MPa | 8.100 | DIN 53457 |
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C | MPa | 170 | DIN 53452 |
Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 100 | |
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) | MPa | 150 | |
Twardość D w skali Shore'a | 85 | DIN 53505 | |
Fizyczne i termiczne właściwości |
|||
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji | °C | +250 | |
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji | °C | +315 | |
Min. Temperatura pracy | °C | -100 | |
Przewodność cieplna | [W/m x K] | 0,6 | ASTM C 177 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) | [K-1 x 10-5] | 5 | DIN 53752 |
Własności elektryczne |
|||
Opór właściwy objętościowy | Ωcm | < 105 | DIN IEC 93 |
Oporność powierzchniowa | Ω | < 103 | DIN 53482 |
m/s | Obrotowa | Oscylacyjna | Liniowa |
Stała | 1,5 | 1,1 | 5 |
Chwilowa | 3,5 | 2,5 | 10 |
iglidur® X | Temperatura robocza |
Minimalna | - 100 °C |
Maksymalna ciągła | + 250 °C |
Maksymalna chwilowa | + 315 °C |
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe | + 135 °C |
iglidur® X | Na sucho | Tłuszcz | Olej | Woda |
Współczynnik tarcia µ | 0,09 - 0,27 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Średnia | Odporność |
Alkohole | + |
Węglowodory | + |
Tłuszcze, oleje, bez dodatków | + |
Paliwa | + |
Rozcieńczone kwasy | + |
Silne kwasy | - |
Rozcieńczone zasady | + |
Silne zasady | + |
Opór właściwy objętościowy | < 105 Ωcm |
Oporność powierzchniowa | < 103 Ω |
Średnica d1 [mm] |
Wałek h9 [mm] |
iglidur® X F10 [mm] |
Oprawa H7 [mm] |
Do 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 to 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |