drylin® stolik liniowy z śrubą łożyska kulkowego.

Całkowicie bezsmarowne Również dostępne z szybkim gwintem TR10x12 lub 10x50.

Prowadnica liniowa i nakrętka śruby całkowicie nie wymagające smarowania. Kompaktowy i niskoprofilowy aktuator liniowy to napędu ręcznego lub silnikiem, również odpowiedni do pracy ciągłej i wyższych dynamik.

Zredukowana moc napędowa

Zminimalizowany luz

Do 1500 U/min (zgodnie z długością i obciążeniem)

Cicha praca - zredukowana wibracja całego systemu

Łożyska kulkowe na obu końcach wspornika wałka



Odpowiednie do tych części:

Numer katalogowy   Max.
Długość skoku
Waga Dodatkowo
(na 100m
skoku)
Maks. stat.
obciążenie
Maks.
szybkość obrotowa
maks.
prędkość
skoku
   
    [mm] [kg] [kg] Osiowe [N] Promieniowo [N] [1/min] [m/min]    
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-16120 750 1,7 700 2800 0,4 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-1040 750 0,7 500 2000 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-1080 500 2000 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-10120 500 2000 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-1660 750 1,5 700 2800 0,3 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-2080 1000 3 1250 5000 0,4 na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLWC-0620-FL na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLWC-0620-FL-AR na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLW-XY-BB-0620-FL na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLW-XY-BB-0620-FL-AR na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie ZLX-8060-16 na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLW-BB-0620-FL na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLW-BB-0620-FL-AR na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-BB-0630 300 0,25 0,08 100 200 1000 1,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-0660 300 0,5 100 200 4,5 0,12 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-BB-1040 500 0,9 0,1 500 2000 1500 3 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-BB-1080 500 1,1 0,2 500 2000 1500 3 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-BB-1660 750 1,8 0,3 700 2800 1500 6 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-BB-2080 900 3,3 0,4 1250 5000 1500 6 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-BB-25120 NEW 1000 1500 6000 1200 6 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Wymiary [mm]

Numer katalogowy A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt
±0,1
lb tk ts tg    
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-16120 166 100 37 146 148 82 1,5 35 15 9 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-1040 74 69 29 60 60 56 1,5 30 11 6,8 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-1080 108 100 29 94 94 87 1,5 30 11 6,8 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-10120 154 100 29 140 140 87 1,5 30 11 6,8 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-1660 104 100 37 84 86 82 1,5 35 15 9 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-2080 134 150 46 116 116 132 1,5 40 15 8,6 na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLWC-0620-FL na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLWC-0620-FL-AR na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLW-XY-BB-0620-FL na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLW-XY-BB-0620-FL-AR na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie ZLX-8060-16 na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLW-BB-0620-FL na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLW-BB-0620-FL-AR na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-BB-0630 54 60 20 40 45 51 112 18 1,2 26 14 11 6,8 M8 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-0660 85 60 20 71 76 51 1,2 26 11 0 M8 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-BB-1040 74 69 29 60 60 56 129 24 1,5 30 19 11 6,8 M8 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-BB-1080 108 100 29 94 94 87 160 24 1,5 30 19 11 6,8 M8 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-BB-1660 104 100 37 84 86 82 170 35 1,5 35 22,5 15 9 M10 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-BB-2080 134 150 46 116 116 132 230 44 1,5 40 26 15 8,6 M10 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-BB-25120 200 150 60 173 173 128 248 55 2,5 49 20 13,5 M14 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog
Numer katalogowy kt
±0,1
sk sg kq d T l2 d2 d2
Standard
ha    
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-16120 8,6 11 M8 5,5 16 20 TR14x3 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-1040 6,4 9,5 M6 4,4 10 17 TR10x2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-1080 6,4 9,5 M6 4,4 10 17 TR10x2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-10120 6,4 9,5 M6 4,4 10 17 TR10x2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-1660 8,6 11 M8 5,5 16 20 TR14x4 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-2080 8,6 14 M8 5,5 20 26 12 h9 na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLWC-0620-FL na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLWC-0620-FL-AR na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLW-XY-BB-0620-FL na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLW-XY-BB-0620-FL-AR na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie ZLX-8060-16 na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLW-BB-0620-FL na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLW-BB-0620-FL-AR na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-BB-0630 8 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-BB-0660 8 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-BB-1040 6,4 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-BB-1080 6,4 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-BB-1660 8,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 20 TR14x4 8h9 18,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWE-BB-2080 8,6 14 M8 5,5 20 TR18x4 26 12 h9 0 23 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-BB-25120 12,6 15 M8 5 25 TR24x5 38 14h9 14h9 30 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Więcej informacji:


Dostawa 5-7 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni
Czas dostawy na zapytanie