Wózek z (ręcznie) regulowanym luzem
Bezobsługowy, praca bez smaru
Odporność na rdzę
Szyna z aluminium anodowanego
Symetryczne otwory C5 = C6
bez łożyska swobodnego
2Łożysko swobodne w kierunku Y
3Łożysko swobodne w kierunku Z
Wybór rozmiaru wózka
a [mm]: |
|
Nr zamówienia | Masa | L
max. |
a
-0,2 |
C4 | C5
min. |
C5
max. |
C6
min. |
C6
max. |
h | h1 | K1* | b | ly | lz | Wby | Wbz | Cena / m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | ||||||
TS-01-15-UNGEBOHRT | 0,6 | 2000 | 211,91 PLN | |||||||||||||||
TS-01-20-UNGEBOHRT | 1 | 4000 | 216,83 PLN | |||||||||||||||
TS-01-25-UNGEBOHRT | 1,3 | 4000 | 258,18 PLN | |||||||||||||||
TS-01-30-UNGEBOHRT | 1,9 | 4000 | 314,75 PLN | |||||||||||||||
TS-01-15 | 0,6 | 4000 | 15 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 15,5 | 10 | M4 | 22 | 6440 | 4290 | 585 | 488 | 235,44 PLN | |
TS-01-20 | 1 | 4000 | 20 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 19 | 12,3 | M5 | 31 | 22570 | 11520 | 1456 | 1067 | 240,93 PLN | |
TS-11-20 | 0,5 | 4000 | 20 | 120 | 20 | 79,5 | 20 | 79,5 | 19 | 12,3 | M5 | 31 | 12140 | 6360 | 780 | 620 | 144,55 PLN | |
TS-01-25 | 1,3 | 4000 | 23 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 21,5 | 13,8 | M6 | 34 | 34700 | 19300 | 2041 | 1608 | 286,83 PLN | |
TS-01-30 | 1,9 | 4000 | 28 | 80 | 20 | 59,5 | 20 | 59,5 | 26 | 15,8 | M8 | 40 | 70040 | 40780 | 3502 | 2832 | 349,70 PLN |
*Do śrub DIN 912
Do szyn nienawiercanych proszę wybrać opcję "Nienawiercana".
Do szyn anodyzowanych proszę wybrać w komentarzu opcję "CA".
H5: |
|
Nr zamówienia | Masa | H
±0,35 |
A | C | A1
±0,35 |
A2 | C1 | C2 | C3 | H1
±0,35 |
H5 | K2** | Moment
max. |
K3* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | |||||
TW-01-15 | 0,11 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | M5 | 1,5 | M4 | 175,19 PLN | |
TW-01-15-LLY | 0,11 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | M5 | 1,5 | M4 | 175,18 PLN | |
TW-01-15-LLZ | 0,11 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | M5 | 1,5 | M4 | 175,18 PLN | |
TW-01-20 | 0,19 | 30 | 63 | 87 | 21,5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19,8 | M6 | 2,5 | M5 | 179,92 PLN | |
TW-01-20-LLY | 0,19 | 30 | 63 | 87 | 21,5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19,8 | M6 | 2,5 | M5 | 179,93 PLN | |
TW-01-20-LLZ | 0,19 | 30 | 63 | 87 | 21,5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19,8 | M6 | 2,5 | M5 | 179,93 PLN | |
TW-01-25 | 0,29 | 36 | 70 | 96 | 23,5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24,8 | M8 | 6 | M6 | 221,31 PLN | |
TW-01-25-LLY | 0,29 | 36 | 70 | 96 | 23,5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24,8 | M8 | 6 | M6 | 221,33 PLN | |
TW-01-25-LLZ | 0,29 | 36 | 70 | 96 | 23,5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24,8 | M8 | 6 | M6 | 221,33 PLN | |
TW-01-30 | 0,5 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6,5 | 27 | M10 | 15 | M8 | 231,71 PLN | |
TW-01-30-LLY | 0,5 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6,5 | 27 | M10 | 15 | M8 | 231,74 PLN | |
TW-01-30-LLZ | 0,5 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6,5 | 27 | M10 | 15 | M8 | 231,74 PLN |
* Do śruby DIN 912
** Gwint
LLy do wózka z łożyskiem swobodnym w kierunku Y
LLz do wózka z łożyskiem swobodnym w kierunku Z