INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
HIWIN: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
ROLLON: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN
Właściwości | Charakterystyka łożysk ślizgowych igus® | Charakterystyka metalowych łożysk tocznych | Dane techniczne łożysk ślizgowych igus® | Dane techniczne metalowych łożysk tocznych | Szczególnie istotne w następujących branżach: |
---|---|---|---|---|---|
Dokładność | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001 - 0,01 mm | Obrabiarki, obróka CNC, produkcja elementów elektronicznych |
W pełni bezsmarowe | +++ | + | Medycyna, opakowania, żywność, pomieszczenia czyste, dobra konsumpcyjne | ||
Bezobsługowe | +++ | + | Wiele różnych gałęzi przemysłu | ||
Niska masa | +++ | + | Aluminium ok. 2,7 g/cm³ Polimer ok.1,5 g/cm³ | Stal ok. 7,8 g/cm³ | Transport bliski, automatyka, laboratoria, wypoczynek |
Reakcja charakteryzująca się wysoką dynamiką w przypadku niskich obciążeń | +++ | + | Pakowanie, transport bliski, automatyka | ||
Reakcja charakteryzująca się wysoką dynamiką w przypadku wysokich obciążeń | + | +++ | Pakowanie, transport bliski, automatyka | ||
Zmienność długości skoku | +++ | ++ | Technologia kamer, przemysł włókienniczy | ||
Współczynnik tarcia | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Ręczna regulacja, ruchy wahliwe |
Wrażliwość na brud | +++ | + | Pakowanie, przemysł kamieniarski, przemysł włókienniczy, przemysł papierniczy, urządzenia do malowania | ||
Tłumienie hałasu ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60 dB | Medycyna, laboratoria, meble |
Przewaga kosztowa | +++ | ++ | Wiele różnych gałęzi przemysłu | ||
Ochrona przed korozją | ++ | + | Systemy napełniania, substancje chemiczne, żywność | ||
Magnetyzm | + | +++ | Tworzywa sztuczne, aluminium | Stal | Medycyna, aparatura badawcza |
Odporność chemiczna | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Przemysł medyczny, spożywczy, galwaniczny, linie napełniające |
Kompatybilność modułów | +++ | + | Budowa urządzeń, automatyzacja linii produkcyjnych | ||
Cicha praca bez żadnych drgań | +++ | ++ | Technologia kamer, kontrola, medycyna, drukarki 3D | ||
Możliwość pracy z krótkimi skokami | +++ | + | Przemysł włókienniczy, transport bliski | ||
Proste dopasowanie i szybka wymiana | +++ | + | Budowa urządzeń, automatyzacja linii produkcyjnych | ||
Sztywność | + | +++ | Obrabiarki, obróka CNC, produkcja elementów elektronicznych | ||
Znaczne długości przesuwu przekraczające 10 m | ++ | + | Kamery, transport bliski materiałów, logistyka | ||
Odporne na temperaturę | +++ | + | do +250 °C | Chemikalia | |
Płynna praca | + | +++ | Ręczna regulacja | ||
Maksymalne przyspieszenie ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automatyka, transport bliski |
Maksymalna szybkość ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/s | Automatyka, transport bliski |