Do 40% wyższa opłacalność w porównaniu z prowadnicami z łożyskami liniowymi kulkowymi
100% bezobsługowość i bezsmarowość
Odporność na korozję oraz wysoki poziom higieny
Odporność na zużycie
Odporność na brud, pył oraz wilgoć
Nadzwyczaj cicha praca
Brak minimalnej wartości lub wielkości zamówienia
Wysyłka w ciągu 24 - 48 godzin
Możliwość obliczenia żywotności online
Właściwości | Charakterystyka łożysk ślizgowych igus® | Charakterystyka metalowych łożysk tocznych | Dane techniczne łożysk ślizgowych igus® | Dane techniczne metalowych łożysk tocznych | Szczególnie istotne w następujących branżach: |
---|---|---|---|---|---|
Dokładność | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001 - 0,01 mm | Obrabiarki, obróka CNC, produkcja elementów elektronicznych |
Całkowita bezsmarowość | +++ | + | Medycyna, opakowania, żywność, pomieszczenia czyste, dobra konsumpcyjne | ||
Bezobsługowość | +++ | + | Wiele różnych gałęzi przemysłu | ||
Niska masa | +++ | + | Aluminium ok. 2,7 g/cm³ Polimer ok.1,5 g/cm³ | Stal ok. 7,8 g/cm³ | Transport bliski, automatyka, laboratoria, wypoczynek |
Reakcja charakteryzująca się wysoką dynamiką w przypadku niskich obciążeń | +++ | + | Pakowanie, transport bliski, automatyka | ||
Reakcja charakteryzująca się wysoką dynamiką w przypadku wysokich obciążeń | + | +++ | Pakowanie, transport bliski, automatyka | ||
Zmienność długości skoku | +++ | ++ | Technologia kamer, przemysł włókienniczy | ||
Współczynnik tarcia | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Ręczna regulacja, ruchy wahliwe |
Wrażliwość na brud | +++ | + | Pakowanie, przemysł kamieniarski, przemysł włókienniczy, przemysł papierniczy, urządzenia do malowania | ||
Tłumienie hałasu ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60-70 dB | Medycyna, laboratoria, meble |
Przewaga kosztowa | +++ | ++ | Wiele różnych gałęzi przemysłu | ||
Ochrona przed korozją | ++ | + | Systemy napełniania, substancje chemiczne, żywność | ||
Magnetyzm | + | +++ | Tworzywa sztuczne, aluminium | Stal | Medycyna, aparatura badawcza |
Odporność na działanie czynników chemicznych | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Przemysł medyczny, spozywczy, galwaniczny, linie napęłniające |
Kompatybilność modułów | +++ | + | Budowa urządzeń, automatyzacja linii produkcyjnych | ||
Cicha praca bez żadnych drgań | +++ | ++ | Technologia kamer, kontrola, medycyna, drukarki 3D | ||
Możliwość pracy z krótkimi skokami | +++ | + | Przemysł włókienniczy, transport bliski | ||
Łatwy montaż i szybka wymiana | +++ | + | Budowa urządzeń, automatyzacja linii produkcyjnych | ||
Sztywność | + | +++ | Obrabiarki, obróka CNC, produkcja elementów elektronicznych | ||
Znaczne długości przesuwu przekraczające 10 m | ++ | + | Kamery, transport bliski materiałów, logistyka | ||
Odporność termiczna | +++ | + | do +250 °C | Substancje chemiczne | |
Płynna praca | + | +++ | Ręczna regulacja | ||
Maksymalne przyspieszenie ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automatyka, transport bliski |
Maksymalna prędkość ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/s | Automatyka, transport bliski |