Zmień język :

W druku 3D komponenty są projektowane jako cyfrowe modele 3D, a następnie wytwarzane addytywnie warstwa po warstwie. Usługa druku 3D firmy igus dostarcza komponenty wykonane z naszych własnych tworzyw sztucznych odpornych na zużycie bez minimalnej ilości zamówienia. Oferujemy rozwiązania specjalnie do zastosowań w ruchu, w których standardowe materiały szybko osiągają swoje granice — nasze tworzywa sztuczne mają do 50 razy wyższą odporność na zużycie niż zwykłe tworzywa sztuczne do druku 3D. Wystarczy przesłać model CAD komponentu online, a my wydrukujemy go w wymaganym rozmiarze partii.
Nie masz pod ręką modelu CAD?
Dzięki naszemu konfiguratorowi CAD można łatwo utworzyć model 3D dla różnych konstrukcji. Oferujemy również bezpieczeństwo planowania dzięki naszemu kalkulatorowi długiej żywotności, który może obliczyć oczekiwaną żywotność każdego pojedynczego komponentu online.
Przemysłowy druk 3D oferuje idealne rozwiązanie wielu kluczowych problemów. Tutaj dowiesz się więcej o typowych wyzwaniach, z którymi radzi sobie usługa druku 3D firmy igus. Czy aplikacja ma specjalne wymagania? W takim przypadku zapraszamy do omówienia rozwiązania bezpośrednio z ekspertem igus.
Czy jakiś komponent uległ uszkodzeniu i trudno jest uzyskać część zamienną?
Część zamienna może uratować maszynę! Dowiedz się, w jaki sposób firma Conti Tech Schlauch GmbH była w stanie ekonomicznie wymienić uszkodzone wrzeciono z gwintem krzyżowym, korzystając z naszej usługi przemysłowego druku 3D.
Potrzebujesz szybko dostarczyć pojedynczy komponent lub małą serię?
Mały brakujący element może kosztować dużo pieniędzy. Dzięki wydrukowanym w 3D napędom liniowym, które zostały dostarczone w bardzo krótkim czasie, Thyssenkrupp temu zapobiegł. Więcej informacji tutaj!

Czy aplikacja wymaga lekkiej konstrukcji lub komponentów bezsmarowych?
Metalowa przekładnia może być zbyt ciężka dla wymaganego ruchu. Wymaga również dodatkowego smarowania, co jest niedozwolone w niektórych środowiskach. Cor.Sync rozwiązał z nami oba problemy! Chcesz dowiedzieć się, jak?
Specjalna geometria komponentu może być zrealizowana tylko przy wysokich kosztach?
Po znalezieniu idealnego projektu komponentu, nie może on zawieść w procesie produkcyjnym. Dowiedz się, jak Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurychu zrealizował swój kreatywny projekt dzięki naszej usłudze druku 3D!
Usługa druku 3D firmy igus umożliwia produkcję wszelkiego rodzaju komponentów na zamówienie. Dzięki swobodzie geometrii w produkcji addytywnej nie ma ograniczeń co do rodzaju projektu części. Drukujemy między innymi łożyska ślizgowe, koła pasowe z pasem zębatym, przekładnie, przekładnie ślimakowe i chwytaki.

Wykorzystanie druku 3D zamiast aluminium w produkcji chwytaków pozwoliło zaoszczędzić do 85% kosztów i 70% czasu produkcji.

Zamów bezpłatną próbkę chwytaka wydrukowaną w 3D z iglidur i8-ESD i przyjrzyj się dokładnie odpornemu na zużycie materiałowi spiekanemu laserowo.
Komponenty wyprodukowane w procesie spiekania laserowego mogą być następnie wygładzone, zabarwione lub mechanicznie przerabiane za dodatkową opłatą. Przeróbka mechaniczna może obejmować np. wstawianie gwintów lub wkładek gwintowych, a także produkcję komponentów o wąskich tolerancjach.
Prześlij model CAD i uzyskaj wycenę od razu!
Wybierz przykładową część i przetestuj zoptymalizowane pod kątem trybologicznym materiały do druku 3D
Przekonaj się o jakości i zaletach naszych materiałów do przemysłowego druku 3D. Interesują Cię komponenty drukowane w 3D, ale chcesz je przetestować przed podjęciem ostatecznej decyzji? Możesz zamówić u nas bezpłatną próbkę części.

Odkryj obszary zastosowań, w których usługa druku 3D firmy igus odegrała decydującą rolę.

Praktyczne wskazówki dotyczące projektowania funkcjonalnych części do produkcji w usłudze druku 3D można znaleźć tutaj.

Dysponujesz modelem CAD, ale wciąż szukasz najbardziej ekonomicznego procesu produkcji wymaganego komponentu? Nasz serwis niestandardowych tryboczęści może pomóc! Wystarczy przesłać swój model CAD, aby natychmiast zobaczyć przegląd wszystkich dostępnych materiałów wraz z cenami dla różnych procesów, w tym frezowania CNC, drukowania 3D i formowania wtryskowego.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem