Po orbicie okołoziemskiej porusza się ponad 30 000 obiektów. Te obiekty stanowią zagrożenie dla satelit. Projekt studencki UB-SPACE, dotyczy analizy sposobu poruszania się tych obiektów w przestrzeni kosmicznej. Opracowano moduł, który za pomocą mechanizmu wyrzutowego na pokładzie rakiety wynosi w przestrzeń kosmiczną sześcienny przedmiot - tak zwaną "jednostkę spadku swobodnego" (ang. free falling unit, FFU) - w celu zarejestrowania sposobu jego poruszania się w przestrzeni kosmicznej z zastosowaniem systemu kamer i innych czujników. Mechanizm składa się z dwóch silników krokowych NEMA 11, z których każdy jest połączony za pomocą sprzęgła ze śrubą pociągową. Druga strona jest zamontowana na ścianie rakiety - za pomocą nakrętki drukowanej 3D z trybofilamentu iglidur® J260. Obiekt, zwany "Free Falling Unit" (FFU) jest wyrzucany z regulowaną i precyzyjnie wydzieloną prędkością wysuwania z modułu. Aby zagwarantować wyrzut bez tarcia, bieżnik rynny wyrzutowej jest wyłożony trybotaśmą iglidur® V400. Poprzednio stosowano mechanizmy napędzane sprężyną, które nie spełniały wymagań. Dzięki odporności na temperatury, małej masie, wytrzymałości i elastyczności, produkty igus® stają się niezawodne!. Dzięki optymalnym właściwościom poślizgowym, wyrzut jest gwarantowany bez odchyłów. Po szerokich testach system został zastosowany do rakiety RXUS 21 w marcu 2017 roku.