Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Do stosowania z miękkimi wałkami, w temperaturze do +200 °C
Wszechstronny klasyk z doskonałym współczynnikiem wydajności względem ceny
Uniwersalna prowadnica o wysokiej wytrzymałości, bardzo odporna na ścieranie (praktycznie nie wyciera się), wszystkie wałki o bardzo niskim współczynniku tarcia
Klasyczny długodystansowiec, o wysokiej odporności na zużycie, do zastosowania z (praktycznie) wszystkimi rodzajami wałków
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h