iglidur® J350 - Dane materiałowe

Tabela materiałów

Właściwości ogólne Jednostka iglidur® J350 Metoda testowa
Gęstość g/cm³ 1,44
Kolor żółty
Maksymalna absorpcja wilgoci przy +23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu % masy 0,3 DIN 53495
Maks. absorpcja wilgoci % masy 1,6
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny względem stali µ 0,01 - 0,20
Wartość PV, maks. (na sucho) MPa x m/s 0,45
Właściwości mechaniczne
Moduł sprężystości MPa 2.000 DIN 53457
Wytrzymałość na zginanie w 20°C MPa 55 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 60
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20 °C) MPa 60
Twardość D w skali Shore'a 80DIN 53505
Właściwości fizyczne i termiczne
Maks. długotrwała temperatura pracy °C +180
Maks. krótkotrwała temperatura pracy °C +220
min. temperatura stosowania °C -100
Przewodność cieplna W/m x K 0,24 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K-1 x 10-5 7 DIN 53752
Właściwości elektryczne
Rezystancja właściwa Ωcm > 1013DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa Ω> 1010DIN 53482
wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® J350 o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej
wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® J350 o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej
Wykres.02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (60 MPa przy 20 °C)

Specyfikacja mechaniczna

Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury

Dopuszczalne prędkości ślizgowe

Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s ObrotoweOscylacyjne liniowy
stały 1,314
Krótkoterminowy 32,38

Temperatury

iglidur® J350 Temperatura zastosowania
Minimalna -100°C
Maks. długotrwała +180°C
Maksymalna, krótkotrwała +220 °C
Dodatkowo zabezpieczony osiowo +140°C
Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa

Tarcie i zużycie

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s

Materiały wału

iglidur® J350 suchySmarOlej Woda
współczynnik tarcia μ 0,1-0,2 0,09 0,04 0,04
Wykres 06: Współczynnik tarcia jako funkcja powierzchni wału (Cf53)
wykres. 07: Zużycie, obracanie z różnymi

Odporność chemiczna

Środek chemiczny Odporność
Alkohole +
Węglowodory+ do 0
Tłuszcze, oleje bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy +
Silne kwasy + do 0
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady +

Promieniowanie radioaktywne

Odporność na promieniowanie UV

Próżnia

Specyfikacja elektryczna

Właściwości elektryczne
Rezystancja właściwa > 1013 Ωcm
Rezystancja powierzchniowa > 1010 Ω

Absorpcja wilgoci

Maksymalna absorpcja wilgoci
przy +23 °C/50 % wilgotności względnej 0,3% masy
Maks. absorpcja wilgoci 1,6% masy
Wpływ absorpcji wilgoci

Tolerancje montażowe

Średnica d1 [mm]Wał h9 [mm]iglidur® J350 E10 [mm]Obudowa H7 [mm]
do 3 0–0,025 +0.006 +0.046 0 +0,010
> 3 do 6 0–0,030 +0.010 +0.058 0 +0,012
> 6 do 10 0–0,036 +0.013 +0.071 0 +0,015
> 10 do 18 0 - 0,043 +0.016 +0.086 0 +0,018
> 18 do 30 0–0,052 +0.020 +0.104 0 +0,021
> 30 do 50 0–0,062 +0.025 +0.125 0 +0,025
>50 do 80 0–0,074 +0.030 +0.150 0 +0,030

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 728 877 976Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa