Materiały iglidur® dla bezobsługowych punktów łożyskowania

Granulat

Przegląd materiałów łożysk ślizgowych

Łożyska ślizgowe do zastosowań ogólnych

Do uniwersalnego zastosowania

Łożyska ślizgowe o długiej żywotności

Długa żywotność

Łożyska ślizgowe do kontaktu z żywnością

Do kontaktu z żywnością

Zastosowanie z odpornymi na media łożyskami ślizgowymi

Wysoka odporność na media

Łożyska ślizgowe do pracy w trudnych warunkach

Do pracy w trudnych warunkach

Łożyska ślizgowe do ciężkich zastosowań

Do dużych obciążeń

Łożyska ślizgowe do wysokich temperatur

Do wysokich temperatur

Łożyska ślizgowe do zastosowań specjalnych

Do zastosowań specjalnych

Rower

Szczególnie zrównoważone

Granulat tworzywa sztucznego iglidur

Z czego wykonane są materiały igus?

Samosmarowe łożysko ślizgowe iglidur

Jak działa efekt samosmarowania?

Zakład

Jak zrównoważone są tworzywa sztuczne firmy igus?

Pracownik w laboratorium testowym igus

Materiały są testowane w laboratorium testowym

Materiały wolne od PTFE i przetestowane pod kątem PFAS

Bezpłatny zestaw próbek najważniejszych materiałów

Zestaw próbek iglidur

Najważniejsze materiały iglidur

  • 38 polimerowych łożysk wykonanych z najważniejszych materiałów iglidur
  • Szablony umożliwiające znalezienie idealnego materiału do danego zastosowania
  • Katalog technologii łożysk iglidur
Zestaw próbek z łożyskami ślizgowymi do zastosowań heavy duty

Materiały igutex i iglidur do dużych obciążeń

  • 7 łożysk ślizgowych igutex i iglidur heavy-duty
  • Najważniejsze informacje o naszych materiałach do dużych obciążeń
  • Wyniki testów i przykłady zastosowań

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa