Rozszerzenia baterii i szaf sterowniczych z trwałymi przewodami

Profil

  • Co było wymagane? systemy zasilania i przewody 
  • Wymagania:  komponenty solidne oraz odporne na warunki atmosferyczne
  • Przemysł: kolejowa technologia -  budowa wagonów
  • Sukces klienta:  solidne systemy zasilania i bezpieczne prowadzenie przewodów z atestem EN 45545 
 

Wagon z przedłużeniem akumulatora i e-prowadnikiem firmy igus®

Pod karoserią niezbędna jest silna ochrona przed spadającymi kamieniami. Ponadto przewody muszą być bezpiecznie prowadzone, aby można je było wyciągać bez problemów w celu konserwacji. W związku z tym solidne e-prowadniki i przewody są często używane w skrzynkach akumulatorów kolejowych. Oba komponenty są również dostępne jako tzw.  readychain.   Jest to wstępnie zmontowany e-prowadnik wraz z wymaganymi przewodami.   
 
e-prowadniki igus charakteryzują się szczególnie niską masą. Ponadto są one skonstruowane w taki sposób, że są szczególnie wytrzymałe i trwałe. W połączeniu z  przewodami chainflex prowadzi to do szczególnie niezawodnej kombinacji, dzięki której można uniknąć przerwań i tak zwanych korkociągów.   wyjątkowo wytrzymałe przewody chainflex mogą poradzić sobie z wyjątkowo małymi promieniami gięcia i zostały opracowane specjalnie do ruchów skrętnych. Ponadto, przewody chainflex mają 36-miesięczną gwarancję. e-prowadniki i przewody chainflex są również dostępne w wersji zatwierdzonej przez EN-45545.  


Do używanego produktu


Możesz być także zainteresowany tym