Technologia w górę i koszty w dół motion plastics dla technologii kolejowej
Bezsmarowe i niepodtrzymujące palenia komponenty dla technologii kolejowej
Korzystanie z transportu publicznego jest ważnym wkładem w ochronę naszego środowiska. Aby podróże pociągiem były bardziej atrakcyjne dla pasażerów, nienaruszona sieć kolejowa i sprawne pociągi muszą być regułą, a nie wyjątkiem. Tutaj wymagane są trwałe komponenty spełniające wysokie wymagania jakościowe, do których należą normy ochrony przeciwpożarowej EN 45545 lub NFPA 130. Nasze motion plastics spełniają te wymagania, a ponadto są bezsmarowe, co minimalizuje nakłady i koszty konserwacji. Czynnik ten nie jest bez znaczenia, jeśli podróże pociągiem mają być atrakcyjne również pod względem cenowym.
Zalety produktów igus:
Bezobsługowe przy pracy 24/7
Ciche i płynnie działające
Ekonomiczne
Szybka dostawa
Prosty montaż
Kompletny system lub poszczególne komponenty bez minimalnej ilości zamówienia
Przewidywalna żywotność
Technologia w górę ▲ Koszty w dół ▼
Ulepszyć ruchome elementy — nowości 2022
Trzy najważniejsze innowacje w technologii kolejowej, które w mniej niż dwie minuty objaśnił nasz kierownik przemysłu.W zestawie również: łożysko stojakowe igubal w ekstra kompaktowej konstrukcji.
▲ Technologia w górę
Oszczędność miejsca montażowego i prosta instalacja dzięki połączeniu śrubowemu od dołu
Średnice 20 mm, 25 mm i 30 mm
▼ Koszty w dół
Wymienna wkładka łożyskowa
Odpowiednie dla wszystkich rodzajów opraw i wymiarów
Technologia śrub pociągowych w technologii kolejowej
Praca w trybie 24/7 bez konieczności smarowania i konserwacji
▲ Technologia w górę: 25% mniejsze zużycie, 30% dłuższa żywotność dzięki asymetrii gwintu i 88% mniejsza masa ▼Koszty w dół: 50,9% bardziej ekonomiczne w porównaniu do metalowych nakrętek śrub pociągowych
Łatwe testowanie: dzięki ekspozytorowi próbek - iguscorner - mają Państwo zawsze pod ręką najnowsze motion plastics, które są dopasowane do indywidualnego sektora przemysłowego.
Przywieziemy ekspozytor do Państwa, ustawimy go na życzenie i wypełnimy wymaganymi produktami. Możesz też skonfigurować go samodzielnie. Jako wystawa stała lub tymczasowa.
Zestaw próbek do transportu towarów zawiera różne łożyska ślizgowe iglidur, samonastawne łożysko igubal, podkładkę oporową chainflex i półprodukt iglidur.
Ekonomiczne produkty polimerowe igus dla technologii kolejowej
IdeasTrain: łożyska liniowe do windy na e-scootery w Deutsche Bahn
IdeasTrain to inicjatywa Deutsche Bahn poświęcona transportowi pasażerskiemu przyszłości. Jedna z opracowanych tu koncepcji: winda do e-scooterów umożliwiająca oszczędność miejsca przy zawieszaniu i ładowaniu hulajnóg podczas podróży pociągiem. Dwukołowce są przyczepione do uchwytu i mogą być przesuwane elektrycznie w górę i w dół na osi liniowej. W tym miejscu w grę wchodzą systemy liniowe i napędy drylin do bezsmarowej pracy.
Oszczędzające miejsce, lekkie drzwi kolejowe z komponentami igus
Zadaniem hiszpańskiej firmy Masats jest opracowanie kompaktowych drzwi pasażerskich do nowych lekkich pojazdów kolejowych na linii Metro del Valles w Barcelonie. Inżynierowie zastosowali przewody sterownicze i e-prowadniki igus chainflex w mechanizmach otwierania drzwi. Specjalna konstrukcja przewodu sterowniczego umożliwia bardzo małe promienie gięcia (tylko 20 milimetrów). Kable są zatem idealne do drzwi pasażerskich, które należą do najbardziej oszczędzających miejsce systemów na rynku.
Bezsmarowe łożyska liniowe o dużej sztywności w pojeździe do czyszczenia tuneli
Dla metra w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej firma Zweiweg International opracowała pojazd do czyszczenia dwukierunkowego, charakteryzujący się szczególnie elastyczną technologią czyszczenia. Przyczyniają się do tego również systemy liniowe z naszego modułowego zestawu konstrukcyjnego. Technologia liniowa, która nie wymaga smarowania ani konserwacji, jest kompaktowa po złożeniu, ale pozwala na długie wysuwanie, które nie ugina się zbytnio pod wysokim ciśnieniem wody. Ponieważ nie wymaga smarowania, brud i kurz nie wpływa na funkcjonalność.
Napędy ze śrubą pociągową drylin® utrzymują pomosty w pociągach podczas ruchu
Stopnie przesuwne muszą działać w każdych warunkach pogodowych i być bezpieczne, aby nawet pasażerowie z wózkami dziecięcymi lub o ograniczonej sprawności ruchowej mogli wsiadać i wysiadać bez pomocy. Bezsmarowe, a tym samym bezobsługowe śruby pociągowe i nakrętki wielozwojne dryspin firmy igus są głównymi elementami innowacji firmy Knorr-Bremse GmbH, Division IFE. Są odporne na korozję i media oraz zapewniają długą żywotność ‒ przy znacznie obniżonych kosztach.
Przetestowane pod kątem rzeczywistych zastosowań w laboratorium testowym
Wszystkie nasze produkty są testowane pod kątem zużycia i trwałości w realnych warunkach roboczych w największym w branży laboratorium testowym igus. Umożliwia to precyzyjne określenie żywotności produktów.
igus przeprowadza także testy na zlecenie klienta, umożliwiając sprawdzenie produktów w warunkach całkowicie odzwierciedlających indywidualne wymagania.