Bezobsługowa kabina kierowcy dzięki komponentom igus

Profil

  • Co było wymagane?  niezawodne łożyska i zasilanie
  • Wymagania: czysta zastosowanie, ciche 
  • Produkty: łożyska ślizgowe wykonane z iglidur M250 i G, drylin W i drylin R, e-prowadniki, przewody chainflex
  • Przemysł: technologia kolejowa - kontrolery i przełączniki 
  • Sukces klienta: bezobsługowe łożyska i brak kosztów dalszego smarowania 

W kabinach maszynistów i tramwajów elementy sterujące są wyposażone w różne komponenty igus. W uchwytach napędowych lub hamulcowych stosowane są prowadnice liniowe drylin . Umożliwiają prostą regulację dzięki elementom ślizgowym wykonanym z wysokowydajnych polimerów. Łożyska w panelach sterowania lub hamulcu bezpieczeństwa są wyposażone w łożyska ślizgowe iglidur G. Materiał iglidur G jest najlepiej sprzedającym się materiałem iglidur na całym świecie. Imponuje wysoką odpornością na zużycie, a jednocześnie jest ekonomiczny.   

Kabina kierowcy z różnymi, bezobsługowymi komponentami igus

W nowoczesnych kabinach kierowcy czysta i cicha regulacja ma zasadnicze znaczenie dla wysokiego komfortu. Regulowane na wysokość panele sterowania i podnóżki dodają do tego i spełniają standard ergonomii. W tym przypadku napędy śrubowe dryspin służą do regulacji paneli sterowania i podnóżków w górę i w dół. Uzupełnieniem są e-prowadniki zapewniające bezpieczne prowadzenie przewodów i elastyczne przewody chainflex , które są szczególnie wytrzymałe oraz gwarantują bezpieczne dane oraz zasilanie.   
 

Wszystkie komponenty igus wykonane z wysokowydajnych polimerów iglidur nie wymagają dodatkowego smarowania i dlatego nie wymagają konserwacji. Zawierają wbudowane stałe smary i są samosmarujące. Zostały poddane testowi na kwas w laboratorium testowym firmy igus, dzięki czemu zapewniają szczególnie wysoką odporność na zużycie. Na podstawie danych z laboratorium testowego ich żywotność można obliczyć za pomocą bezpłatnego narzędzia online firmy igus.          


Do używanego produktu


Możesz być także zainteresowany tym