Platformy podnoszące są trwałe i nie wymagają konserwacji

Profil

  • Co było wymagane? systemy zasilania i przewody do platform podnoszących
  • Wymagania: odporne na zużycie przewody i systemy zasilania
  • Przemysł: technologia kolejowa - urządzenia do konserwacji
  • Sukces klienta: trwałe komponenty, bezobsługowe łożyska

Platforma podnosząca dla pociągów z e-prowadnikami i przewodami chainflex

Flota pojazdów szynowych wymaga regularnej konserwacji. Platformy podnoszące i podłączone do nich przewody oraz systemy zasilania są zatem poddawane ciągłym naprężeniom. Jeśli przewody nie są bezpiecznie prowadzone wówczas wzrasta ryzyko awarii, a przewody szybciej się zużywają. Jeśli przewody są prowadzone za pomocą e-prowadników od firmy igus, żywotność przewodów wzrasta. Co więcej, wykluczone jest niebezpieczeństwo wypadków z powodu odsłoniętych przewodów. e-prowadniki są również pomocne w prowadzeniu przewodów, ale także w ich zarządzaniu: przewody mogą być rozmieszczone, a w razie awarii łatwo i szybko wymienione. Jeśli e-prowadniki są uzupełnione przewodami chainflex , zwiększa to żywotność. Przewody chainflex zostały opracowane specjalnie dla małych promieni gięcia i ruchów skrętnych.
 

W przypadku podnośników naziemnych zaleca się również stosowanie łożysk ślizgowych iglidur do zastosowań przy wysokim obciążeniu. Umożliwiają one trwałe podtrzymywanie rolek oraz płynne wysuwanie i chowanie stojaków. Ponieważ łożyska ślizgowe iglidur zawierają wbudowane smarowy stałe, nie wymagają dodatkowego smarowania i konserwacji.  


Do używanego produktu


Możesz być także zainteresowany tym