Pantografy są narażone na stałe wibracje, wstrząsy i ruchy wahliwe. Tym bardziej ważne jest, aby działały niezawodnie. Dzięki komponentom igus wykonanym z wysokowydajnych polimerów, łożyska w kolektorach nie wymagają już dodatkowego smarowania i dlatego nie wymagają konserwacji. Dzięki wbudowanym smarom stałym komponenty są samosmarujące. Wysokowydajne polimery firmy igus są dokładnie testowane w laboratorium testowym. Na podstawie wyników testów można obliczyć ich żywotność za pomocą bezpłatnych narzędzi online.
Ponieważ łożyska sferyczne igubal są wykonane z nieprzewodzących, wysokowydajnych polimerów, mogą być stosowane jako elementy izolacyjne na kolektorach. Stosowane są głowice przegubowe igubal KBRM i KARM firmy igubal. Te same nieprzewodzące specyfikacje są zapewnione dla kolektorów przez łożyska ślizgowe iglidur, które są wykonane z materiałów G J, W300, X i Z. Każdy z tych materiałów ma pewne zalety, takie jak przewodność, niska absorpcja wilgoci lub odporność na wysokie temperatury. W tej aplikacji oba produkty igus wykazują swoje bezobsługowe użytkowanie. Ponadto wysokowydajne polimery igus są odporne na korozję i warunki atmosferyczne.