Na przykład regulowane podłokietniki, składane stoły i fotele mogą być wykonane przy użyciu łożysk ślizgowych lub podkładek oporowych wykonanych z iglidur G. Ten materiał iglidur jest szczególnie odporny na zużycie i dostępny z magazynu w szerokiej gamie kształtów i rozmiarów. Jeśli komponenty muszą być zgodne z DIN 45545, można zastosować iglidur RW370. Prowadnice liniowe drylin służą do rozkładania stołów składanych. Brud i ciecze nie mają znaczenia dla obu łożysk ślizgowych iglidur i technologii liniowej drylin . Jeśli coś zostanie rozlane lub zabrudzone, łożyska obu produktów można łatwo wyczyścić.
Wysokowydajne polimery igus zapewniają komfort siedzenia nawet w pierwszej klasie. Dzięki łożyskom talerzowym iglidur PRT, siedzenia można obracać w kierunku jazdy. Ręcznie lub nawet elektrycznie. Elementy ślizgowe iglidur J sprawiają, że łożyska talerzowe PRT nie wymagają konserwacji i eliminują potrzebę dodatkowego smarowania. Łożyska talerzowe są dostępne w różnych rozmiarach montażowych. Aby doświadczenie podróżowania było idealne, technologia liniowa drylin W zapewnia zagłówki i podnóżki, które można łatwo i bardzo cicho regulować, a także oparcia i podłokietniki. W zależności od wymagań można stosować prowadnice liniowe z funkcją blokowania lub bez. Ze wszystkimi możliwościami regulacji ważne jest, aby stosować bezpieczne i elastyczne przewody do gniazd i połączeń USB. Do tego celu odpowiednie są przewody chainflex , które zostały opracowane do ruchomych aplikacji oraz odpowiednie systemy zasilania firmy igus.