igus oferuje różnorodne rozwiązania dla lokomotyw manewrowych. Od technologii napędowej drylin i łożysk talerzowych PRT po płyty z półproduktów i trybotaśmę. Wszystkie te komponenty zawierają wysokowydajne polimery i są zoptymalizowane pod kątem niskiego zużycia i tarcia, aby zagwarantować długą żywotność. Dlatego komponenty igus są stosowane z wysokimi siłami rozciągającymi i wytrzymałością na ściskanie w lokomotywach manewrowych. Dzięki wbudowanym smarom stałym komponenty igus nie wymagają już dodatkowego smarowania i dlatego nie wymagają konserwacji. Aby dopasować połączenie do wysokości wagonu, stosuje się prowadnice liniowe drylin . W przegubach połączenia śrubowego łożyska ślizgowe iglidur mogą osiągnąć długą żywotność bez czasochłonnej konserwacji , a pierścienie talerzowe PRT umożliwiają płynną regulację ręczną lub za pomocą silnika. Dzięki metalowym elementom, takim jak haki łączników, które powodują tarcie między sobą, zużycie może być znacznie zmniejszone dzięki płytom z półproduktów iglidur lub nawet cieńszej trybotaśmie.