Trawersy z gotowym zasilaniem

Profil

  • Co było wymagane? systemy zasilania i przewody
  • Wymagania: odporność na warunki atmosferyczne 
  • Przemysł: technologia kolejowa - urządzenia do konserwacji
  • Sukces klienta: trwałe komponenty, gotowe do montażu systemy zasilania, w tym przewody i złącza 

Trawers do pociągów z e-prowadnikami i przewodami chainflex

Trawersy łączą  ze sobą tory w warsztatach i na otwartej przestrzeni, aby przemieszczać wagony i sterować samochodami i lokomotywami. Podczas gdy trawers jest w ruchu, należy zawsze zapewnić bezpieczne zasilanie, np. za pomocą lampek sygnalizacyjnych lub panelu sterowania. Aby zagwarantować stałą funkcjonalność trawersu pomimo częstego używania, stosowane są przewody chainflex . Przewody te są zaprojektowane specjalnie do zastosowań w ruchu i wysokich obciążeń. Aby bezpiecznie poprowadzić przewody podczas przesuwania trawersu, stosowane są e-prowadniki firmy igus. Zwiększają również żywotność przewodów. Zarówno przewody, jak i e-prowadniki należy stosować z małymi promieniami gięcia i dlatego należy je montować w sposób oszczędzający miejsce.   
 

Polimerowe systemy zasilania i przewody chainflex wytrzymują bez problemów pogodę i brud. Mogą być również używane bez wahania do długich przesuwów lub samonośnych obciążeń. Dzięki readycable igus oferuje ponadto w pełni konfekcjonowane e-prowadniki z przewodami i złączami, które można bezpośrednio przymocować do trawersu.  


Do używanego produktu


Możesz być także zainteresowany tym