Można wybierać spośród wielu różnych materiałów, dzięki czemu dla każdego wału — zarówno miękkiego, jak i hartowanego — istnieje odpowiednie łożysko ślizgowe i materiał pierścienia tłokowego. Materiały iglidur są dokładnie testowane w laboratorium badawczym. Na podstawie wyników można obliczyć ich żywotność za pomocą bezpłatnych narzędzi online firmy igus.
W pojazdach szynowo-drogowych z platformami dostępowymi lub żurawiami stosowane są dodatkowe prowadniki kablowe i przewody chainflex , ponieważ charakteryzują się ekstremalną obciążalnością. e-prowadniki igus są również dokładnie testowane. W ten sposób można zapewnić ich trwałość i wytrzymałość pomimo warunków atmosferycznych, wibracji, wstrząsów i dużych obciążeń. Ponadto ich materiał i konstrukcja pomagają zmniejszyć masę. Wyposażenie e-prowadników w odporne na uszkodzenia przewody chainflex znacznie zwiększa żywotność aplikacji. Przewody te zostały opracowane specjalnie do wysokich obciążeń, wytrzymują ekstremalnie małe promienie gięcia i ruchy skrętne oraz mają 36-miesięczną gwarancję. Ponadto przewody chainflex są odporne na warunki atmosferyczne i wytrzymują wysokie oraz niskie temperatury pomimo stałego użytkowania.