Największe talerzowe łożysko kulkowe firmy igus do obciążeń do 500 kg
Szczególne życzenia klientów często motywują firmę igus do wprowadzania innowacji. Jednym z przykładów jest największe na świecie talerzowe łożysko kulkowe firmy igus. Posiada średnicę wewnętrzną 400 milimetrów, zewnętrzną 600 milimetrów i wysokość 40 milimetrów, oraz zostało skonstruowane w odpowiedzi na zapytanie klienta z branży chemicznej. Nazwa xiros oznacza bezsmarowe, polimerowe łożyska kulkowe, które wyróżniają się bezobsługową pracą oraz niskim współcznnikiem tarcia. Na przykład, dzięki talerzowemu łożysku kulkowemu o rozmiarze XXL, ciężar 250 kg można obracać przykładając moment 15 Nm. Dzięki rezygnacji ze środków smarnych i otwartej konstrukcji talerzowego łożyska kulkowego klient może codziennie przepłukiwać łożyska.