Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Łożyska kulkowe obrotowe xiros®, xirodur B180, koszyk xirodur, kulki ze stali nierdzewnej, mm

  • możliwość pracy w zastosowaniach wymagających kontaktu z żywnością
  • płynna praca
  • Niska absorpcja wilgoci
  • odporność na działanie substancji chemicznych
  • odporność na wpływ wody morskiej
  • odporność na brud
  • Ekonomiczność
  • Materiał koszyka: xirodur® B180
  • Materiał kulek: stal nierdzewna
  • Materiał bieżni: xirodur® B180

Czy dopasowanie jest prawidłowe?

Dane techniczne
Pobieranie plików