Komponenty do SRU i wózków shuttle - energooszczędne, odporne na awarie, lekkie

Systemy magazynowania muszą działać niezawodnie, często przez całą dobę. W celu szybkiego składowania i pobierania ładunków, w magazynach wysokiego składowania i zautomatyzowanych magazynach drobnych części stosuje się wózki transferowe (zwane również wózkami poprzecznymi lub przesuwnymi), wózki shuttle i układarki (SRU). Dla bezpiecznego dostarczania sygnałów i zasilania oraz bezproblemowego ruchu tych systemów, firma igus oferuje bezobsługowe i wytrzymałe prowadniki kablowe, przewody i elementy łożyskowe. Nasze systemy zasilania zostały opracowane dla ruchów poziomych i pionowych o wysokiej dynamice, wymagają niewielkiej przestrzeni montażowej i zapewniają większą efektywność energetyczną dzięki lekkiej konstrukcji.

Zalety produktów igus:

  • Bezobsługowe przy pracy 24/7
  • Oszczędzające przestrzeń montażową i masę
  • Niski poziom hałasu oraz wibracji
  • Łatwy montaż
  • Szybka dostawa
  • Przewidywalna żywotność online
  • Kompletne systemy lub poszczególne komponenty od 1 sztuki


Pomarańczowa linia

Ulepszyć ruchome elementy — nowości 2022

Najważniejsze innowacje w transporcie materiałów, wyjaśnione przez naszego managera branży w mniej niż dwie minuty. W zestawie: profile ślizgowe do autoglide 5.

▲ Technologia w górę
  • Szybki montaż segmentów wtykowych
  • Lepsze prowadzenie na wąskich pasach
▼ Koszty w dół
  • Szybkie wkładanie przewodów
  • 2700.AG5.RAIL kosztuje ok. 31% mniej niż standardowy prowadnik serii 2700 z rynną z super aluminium

Bezpieczne zasilanie pionowe w ograniczonych przestrzeniach

Przewód hybrydowy SEW-EURODRIVE do zastosowań wiszących

Chcieliby Państwo przejrzeć wszystkie nowości 2022? Przegląd nowości można znaleźć tutaj.

Pomarańczowa linia

System szynoprzewodów vs. e-prowadnik

Istnieją dwa systemy do zasilania systemów ruchomych, które są na rynku od dłuższego czasu i działają dobrze: system szynoprzewodów i e-prowadnik. Ale oba mają swoje słabości, w zależności od tego, gdzie i jak są używane. Ten film wideo, autorstwa Industry Managera Christiana Straucha, omawia kluczowe kryteria doboru systemu i wyjaśnia, który system ma przewagę pod względem ceny, bezpieczeństwa, konserwacji, montażu i funkcjonalności.
 
Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszym opracowaniu technicznym, które można pobrać bezpłatnie:

Pobierz opracowanie techniczne teraz

Wybrane produkty dla SRU, systemów shuttle itp.

e-prowadnik autoglide 5

Prowadniki kablowe z prowadnicą podłogową stalowych przewodów

  • Energia, dane, powietrze oraz płyny w jednym systemie
  • Szybkość 4 m/s, przesuw 80 m
  • O 88% krótszy czas montażu w porównaniu z aluminiową rynną

Wiecej o autoglide 5
e-prowadnik guidelite ECO

Pionowa rynna prowadząca do najmniejszych przestrzeni montażowych

  • Najlepsza alternatywa dla systemów BUS'owych
  • Bardzo lekkie - w całości wykonane z materiału iglidur
  • Niezwykle bezpieczne - bez odsłoniętych przewodów elektrycznych
  • Bardzo ekonomiczne pozyskanie i montaż

Więcej o guidelite ECO
e-prowadniki guidelok slimline P i P.S

Pionowa rynna prowadząca

  • Dla systemów wiszących do 50 m
  • Łatwy dostęp w przypadku serwisowania
  • Do 80% rynny oraz oszczędność kosztów i masy

Więcej o guidelok slimline


Przewody chainflex

Przewody do zastosowań ruchomych

  • Opracowane dla maksymalnego obciążenia
  • Odpowiednie dla bardzo małych promieni gięcia oraz środowisk zimnych i powodujących ścieranie
  • Do 36 miesięcy gwarancji chainflex

Więcej o przewodach chainflex


Module Connect

Szyte na miarę

  • Jeden moduł złącza zamiast wielu pojedynczych
  • Do 50% lżejsze niż konwencjonalne złącza prostokątne
  • Do wyboru ponad 100 wkładek wtykowych

Więcej o Module Connect

Przewidywalna żywotność inteligentnych polimerów

Inteligentne tworzywa sztuczne zwiększają niezawodność systemów. Inteligentne produkty zgłaszają termin konserwacji podczas pracy i płynnie integrują się z procesami.
 
Państwa korzyści

  • Zmniejsz koszty konserwacji i wyeliminuj nieplanowane przestoje
  • Wydłużona żywotność i zwiększona wydajność instalacji
  • Oszczędność czasu - szybsze wykrywanie przyczyny nieprawidłowości
  • Mniejsze zużycie energii

Dowiedz się więcej o inteligentnych polimerach

Z powodzeniem używane przez naszych klientów

guidelok slimline P w systemach magazynowych firmy SIVAplan GmbH & Co. KG

Po zakończeniu fazy próbnej, firma SIVAplan rozpoczęła stosowanie nowego systemu igus guidelok w produkcji seryjnej

Specjalizująca się w systemach magazynowych i rozwiązaniach z zakresu transportu bliskiego materiałów, firma SIVAplan GmbH & Co. KG wybrała systemy prowadzenia energii igus nie tylko ze względu na ich niską masę, ale także krótszy czas montażu. SIVAplan kupuje zasilanie guidelok slimline P jako gotowy system readychain. Oznacza to, że e-prowadniki są dostarczane w stanie gotowym do montażu, z przewodami chainflex o długiej żywotności. W rezultacie wiele pracy związanej z wypełnianiem e-prowadnika przewodami oraz testowaniem gotowego elementu nie jest już konieczne.

Układarka DEMATIC z rynną prowadzącą igus® guidelok

Pionowe prowadzenie przewodów przy wysokich szybkościach w układarkach DEMATIC

Światowy lider na polu zautomatyzowanych rozwiązań z zakresu logistyki, firma DEMATIC, stosuje rynny prowadzące guidelok zapewniające nieprzerwany przesył energii i danych w układarkach RapidStore ML20. Głównym powodem zastosowania rynien prowadzących igus w tych układarkach była chęć zapewnienia bezpiecznego, pionowego prowadzenia przewodów pracującego przy wysokich szybkościach oraz znacznych wysokościach podnoszenia: system porusza się z szybkościami dochodzącymi do 5 m/s i osiąga wysokość do 20 metrów.


Przetestowane w laboratorium badawczym pod kątem zastosowań w rzeczywistych warunkach

Wszystkie produkty są testowane pod kątem zużycia i trwałości w rzeczywistych warunkach w laboratorium testowym igus, największym w branży. Umożliwia to precyzyjne określenie żywotności produktów.
 
Na życzenie, igus przeprowadza testy dla klientów, aby sprawdzić zastosowanie produktu w warunkach całkowicie dostosowanych do ich potrzeb.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji

Broszura dotycząca transportu bliskiego

Rozwiązania dla transportu materiałów, zautomatyzowanych magazynów, logistyki i obsługi materiałów

Pobierz

Usługa montażowa

Szybki montaż przez nasz wyspecjalizowany personel montażowy - w krótkim czasie i elastycznie

Więcej informacji