Oszczędności na przewodach dzięki sprawdzeniu ceny Technologia w górę, koszty w dół. To nasza praca.
Prawidłowe zdefiniowanie ilości danych w przypadku przewodów Ethernet
W wielu przypadkach, wybierany jest przewód Ethernet o najwyższej, możliwej kategorii. Jednak, często oznacza to wysoką cenę i nie zawsze jest konieczne z technicznego punktu widzenia. Podczas tej sesji, chcemy przekazać ideę, że wybranie odpowiedniej rozmiaru transmisji danych może być dobrym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy na przewodach.
Zawartość:
Jakie ilości danych stanowią dzisiaj normę?
Czego potrzebuje moje zastosowanie?
Przykłady kosztów
Wielopłaszczyznowe przewody Ethernet dla optymalnej żywotności
Dzięki największej, globalnej ofercie przewodów Ethernet do zastosowań ruchomych, igus oferuje swoim klientom właściwy wybór dla każdej aplikacji. W związku z postępującą automatyzacją procesów produkcyjnych rośnie również ilość danych, jakie trzeba przesłać pomiędzy poszczególnymi komponentami. Jednocześnie, ruch odgrywa coraz większą rolę w nowoczesnych procesach produkcyjnych. Z tego powodu, należy stosować specjalnie zaprojektowane przewody. Ponieważ wymagania różnią się w zależności od aplikacji, oferujemy pełną gamę przewodów Ethernet zaprojektowanych specjalnie do zastosowań ruchomych. W zależności od wymaganych parametrów mechanicznych i elektrycznych użytkownicy mogą liczyć na niezawodne, przetestowane przewody i wybrać z naszej oferty najbardziej przystępny cenowo, który, z pewnością, sprawdzi się w ich zastosowaniu. Obejmuje to wszystko, od standardów transmisji CAT5 do CAT7 lub od prostych ruchów liniowych po złożone, trójwymiarowe. Można zrealizować nawet aplikacje o szczególnie dużych siłach rozciągających, co oznacza, że mamy odpowiedni przewód Ethernet do praktycznie każdej sytuacji.
Art.: CFBUS.052 Ilość żył i przekrój nominalny przewodnika: (4x(2x0,15)C)C Ilość danych. : 10 GBit Art.: CFBUS.052 Cena: 42,36 €/m
VS.
Oszczędność: 35,20 €/m*
Przewód Ethernet CAT5
Art.: CFBUS.040 Ilość żył i przekrój nominalny przewodnika: (4x0,25)C Ilość danych. : 100 MBit Art.: CFBUS.040 Cena: 7,16 €/m
*Ceny w € oparte są na niemieckich cenach katalogowych i mogą różnić się w zależności od kraju.
Więcej ważnych pomysłów na oszczędzanie
Ponieważ właściwy przewód to nie tylko odpowiednie wymiary, ale także właściwe złącze, intensywnie współpracujemy z wiodącym producentami złącz w celu ujednolicenia ich dla dwóch przewodów. Zapewnia to bezpieczeństwo i jest bardzo korzystne przy montażu.