Przewód BUS'owy chainflex® CFBUS

  • Wymagania: Do największych obciążeń
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Ekran całości
  • Odpornośc na oleje: Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 60811-404, odporność na oleje organiczne zgodnie z normą VDMA 24568, przetestowane z użyciem oleju Plantocut 8 S-MB przez DEA
  • Nie rozprzestrzenia płomienia
  • Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Odporne na UV
  • Klasa chainflex®: 6.6.4.1
Opis produktu
Przewód BUS'owy chainflex® CFBUS
 
Typowe obszary zastosowań
  • Do największych obciążeń
  • Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny
  • Zastosowanie wewnątrz na zewnątrz, bez bezpośredniego nasłonecznienia
  • Przesuwy bez wsparcia i aplikacje ślizgowe aż do 400m i więcej
  • Przewód BUS'owy do składowania i układarek regałowych, obrabiarek, systemów szybkiej manipulacji, pomieszczeń o dużej sterylności, montażu powierzchniowego półprzewodników, dźwigów stosowanych wewnątrz, zastosowań w niskich temperaturach
Gwarantowana żywotność serii zgodnie z warunkami gwarancji
Więcej informacji: chainflex® Gwarancja
Podwójne cykle gięcia* 5 mln 7,5 mln 10 mln
Temperatura, CFBUS
. 001 -. 049
 CFBUS
 . 050-. 070
CFBUS
. 001-. 049
CFBUS
. 050-. 070
CFBUS
. 001-. 049
CFBUS
. 050-. 070
od/do [°C]

 R min.
 [czynnik x d] 

  R min.
 [czynnik x d]
 R min.
 [czynnik x d] 
 R min.
 [czynnik x d] 
 R min.
 [czynnik x d] 
 R min.
 [czynnik x d] 
-35 / -25 12,5 15 13,5 16 14,5 17
-25 / +60 10 12,5 11 13,5 12 14,5
+60 / +70 12,5 15 13,5 16 14,5 17

* Możliwa większa liczba podwójnych cykli ruchu - skorzystaj z funkcji wyliczania żywotności dostępnej na tej stronie


 
Dane techniczne przewodów BUS'owych
 
przewody BUS'owe chainflex® zostały opracowane i przetestowane pod kątem ciągłej pracy w e-prowadnikach. W zależności od użytego materiału płaszcza zewnętrznego
oraz konstrukcji budowy, przewody BUS'owe zaprojektowane są do różnych mechanicznych zastosowań
i mają różne odporności chemiczne.
Przewody zostały zaprojektowane w taki sposób, aby z jednej strony spełnić wymaganie elektryczne danej magistrali
, a z drugiej aby zapewnić wysoką ochronę elektromagnetyczną. Pomimo nieustannego ruchu zapewniona jest również stała stabilność
wartości elektrycznych.
Jednakże, ogólna jakość transmisji w kompletnym systemie BUS'owym nie zależy wyłącznie
od użytego przewodu. Raczej wymaga ścisłej współpracy wszystkich elementów (elementów elektronicznych,
technologii połączenia oraz przewodu) jak również uwzględnienia maksymalnych szybkości transmisji danych, które uzależnione są od danego systemu
w odniesieniu do wymaganych szybkości transmisji danych. Przewód nie jest wyłącznie odpowiedzialny za niezawodną transmisję
sygnałów.
Certyfikaty oraz normy
Odporność UV
Środek chemiczny Nie zawiera silikonu
Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA AWM
CFBUS.001-.035 i CFBUS.055: Styl 1589 i 21371, 30 V, 80 °C<br />CFBUS.040-.052 i CFBUS.060: Styl 10138 i 21235, 300 V, 80 °C NFPA
Zgodnie z normą NFPA 79-2012 rozdział 12.9 DNV
Certyfikowane w oparciu o badanie typu DNV-GL – nr certyfikatu: 61 935-14 HH EAC
Certyfikat TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Certyfikat C-DE. PB49.B.00416 Nie zawiera ołowiu
Zgodnie z 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
W oparciu o CEI 20-35 Czyste pomieszczenia
Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF34.UL.25.04.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1 DESINA
Zgodnie z VDW, standard DESINA
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries.
igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.