Rozwiązanie
Oś z paskiem zębatym drylin ZLW w technologii przenośników Osoby odpowiedzialne za projektowanie mechaniczne przeanalizowały rynek i zbadały rozwiązania proponowane przez różnych dostawców. W końcu przekonała ich
wielofunkcyjna oś liniowa drylin ZLW (patrz rys. 2 i 3 poniżej). Miała dobre 2 metry długości, 41 centymetrów szerokości, 10 centymetrów wysokości, masę wynoszącą 126 kilogramów oraz była dostarczana w postaci gotowej do montażu.
W sumie cztery szyny prowadzące, z których dwie służą do prowadzenia równoległego, zostały zmontowane, aby stworzyć kompaktowy system dla KHS. Oznacza to, że trzy „ramiona dociskowe” (środkowe do wsuwania beczek do stacji, dwa zewnętrzne do przesuwania ich z powrotem na centralny przenośnik taśmowy) mogą być obsługiwane razem, na jednej wspólnej osi liniowej.
W celu dostosowania długości prowadnicy wózków do wysokich momentów obrotowych, które występują przy przepychaniu beczek, wózki są rozmieszczone na dwóch poziomach. Przemieszczają się one za pomocą dwóch centralnie umieszczonych pasów zębatych (rys. 4 poniżej). W celu zaoszczędzenia miejsca silniki są umieszczone na przedłużeniu osi ugięcia po obu stronach urządzenia.
Łożyska ślizgowe iglidur na osiachNa wszystkich osiach zastosowano
łożyska ślizgowe wykonane z materiałów iglidur, które nie wymagają zewnętrznego smarowania — ważny aspekt w odniesieniu do czyszczenia i wypełniania w higienicznych warunkach. Co więcej, inteligentnie zaprojektowany i łatwy do usunięcia osiowy czop ustalający, umożliwia szybką wymianę liniowych wkładek prowadzących (rys. 5 poniżej).
Łożyska liniowe drylin w stacjach podnoszenia Ponadto łożyska liniowe są stosowane w wielu miejscach w Innokeg AF-C Transversal. Na przykład osie stacji podnoszenia są wyposażone w
łożyska liniowe ze stali nierdzewnej drylin (rys. 6).
Monitorowanie stanu systemów łożysk ślizgowychW najbliższej przyszłości KHS rozważa zastosowanie
technologii i.Sense do monitorowania zużycia systemów łożysk ślizgowych w ramach konserwacji predykcyjnej. Może to zwiększyć dostępność systemów i korzyści klienta.