Przewody igus do zastosowań z magistralą CAN e-prowadniki wymagają przewodów BUS'owych CAN ze splatanymi żyłami. Konstrukcja przewodu dostosowana do ruchu w e-prowadnikach jest również niezbędna, aby zagwarantować bezpieczną transmisję danych przez lata. Właśnie dlatego przewody chainflex znalazły zastosowanie szczególnie w urządzeniach i maszynach, takich jak roboty, maszyny pakujące, produkcyjne i obrabiarki.
Asortyment przewodów igus chainflex obejmuje różnorodne przewody BUS'owe CAN. Dla różnych zastosowań dostępnych jest trzynaście odmiennych rodzajów przewodów z siedmiu zakresów. Wszystkie przewody BUS'owe chainflex CAN zostały zaprojektowane do ciągłego ruchu w e-prowadnikach. W zależności od wymagań możesz wybierać spośród różnych
płaszczy zewnętrznych: PVC, PUR i TPE. Różne serie przewodów BUS'owych oferują różne poziomy wydajności, dzięki czemu można wybrać odpowiedni przewód dla każdego obszaru zastosowania, tak aby uzyskać maksymalną żywotność. Wszystkie przewody BUS'owe chainflex CAN mają jedną wspólną cechę. Wszystkie przewody chainflex podlegają tym samym standardom jakości, od ekonomicznych przewodów CF888 po przewody spełniające najwyższe wymagania i najmniejsze
promienie gięcia, jak w przypadku serii CFBUS.LB. Dlatego firma igus GmbH udziela również 36-miesięcznej gwarancji działania na wszystkie przewody BUS'owe CAN chainflex, z żywotnością do dziesięciu milionów podwójnych cykli.
Długości transmisji Temat maksymalnej długości transmisji przewodu BUS'owego jest często niedoceniany. Ogólnie należy zachować ostrożność, ponieważ maksymalna długość przewodu może być silnie powiązana z jego rodzajem. Przewód do montażu stałego ma zawsze niższe tłumienie niż elastyczne przewody, które są przeznaczone do stałych ruchów. W rezultacie długość transmisji jest mniejsza niż w przypadku przewodu do montażu stałego.
W zależności od zakresu przewodów, przewody BUS'owe chainflex CAN są mechanicznie zaprojektowane dla przesuwów do 400 m lub więcej, ale szybkość transmisji danych systemu BUS'owego zmniejsza się wraz ze wzrostem długości przewodu. W przypadku montażu stałego, miedziane przewody mogą osiągnąć długość do 500 m. Wtedy maksymalna prędkość transmisji nadal wynosi 125 Kbps, podczas gdy przy długości przewodu 40 m pozwala na transfer danych z prędkością 1 Mbps. Nasze doświadczenie z wysoce elastycznymi przewodami BUS'owymi CAN do e-prowadników wskazuje, że długość przewodu może być znacznie krótsza. W zależności od prędkości transmisji, ruchomy przewód BUS'owy CAN może mieć do 50 m. Jednak ta długość może się różnić w górę i w dół w zależności od warunków środowiskowych oraz wymagań aplikacji.