Wyrafinowane rozwiązania BUS'owe dla wysokiej transmisji danych
Wraz z rozwojem automatyki w ciągu ostatnich kilku lat, wymagania dotyczące transmisji danych stale rosły. Odległości, które dane muszą pokonać z czujnika do jednostki oceniającej, są prostymi połączeniami 1:1. Przewody transmisji danych były do tego używane. Teraz są one stopniowo zastępowane systemami BUS'owymi, które umożliwiają szybszą, bardziej złożoną komunikację w ramach systemu. Wymaga to odpowiednich przewodów BUS'owych, które dzięki swoim stromym bokom są odpowiednie do przesyłania sygnałów cyfrowych. Przewody te są, tak zwanymi, specjalnymi przewodami do transmisji danych, dostosowanymi do wymagań określonego systemu. W najprostszym przypadku może to być kolor i żyła/przekrój lub pewne właściwości przepustowości lub indukcyjne, które umożliwiają uzyskanie niezbędnej, charakterystycznej impedancji falowej. Obecnie przewody te są podstawą znanych systemów BUS'owych, takich jak Profibus, Profinet i CAN, ale także USB i CC-Link. Tutaj pokażemy Państwu funkcje, które umożliwiają nieprzerwane funkcjonowanie transmisji danych.
Kup przewody BUS'owe