Dlaczego chainflex®? Najbardziej ekonomiczny przewód, który działa, jest najlepszym rozwiązaniem dla klienta.
Ponieważ nasze przewody zmniejszają koszty i ulepszają technologię
Elektrochemiczne ekwiwalentne przewody e-prowadników o przekroju żyły 4x1,5 mm²
Kabel sterowniczy CF880, promień gięcia 12,5 xd i płaszcz zewnętrzny z PVC: wersja ekonomiczna
Przewód sterowniczy CF5, mniejszy promień 6,8 xd z płaszczem zewnętrznym z PVC i odpornością na olej: większa przewaga techniczna prowadzi do nieco wyższej ceny za metr
Przewód sterowniczy CF98, odporny na olej/olej organiczny, z płaszczem zewnętrznym TPE i promieniem gięcia tylko 4 xd: wyższa cena ze względu na większą przewagę techniczną
Skorzystaj z różnorodności naszych przewodów. Od ekonomicznych rozwiązań z płaszczem zewnętrznym z PCV po wysokiej klasy przewody z TPE. Wszystko zgodnie z naszym mottem: Koszty w dół, żywotność w górę!
Ponieważ właściwy dobór przewodu znacznie zmniejsza koszty cyklu żywotności
Lista kontrolna pomaga w podejmowaniu złożonych decyzji przy zakupie
Jednostki funkcyjne do przesyłania energii do maszyn wymagają dużej liczby przewodów elektrycznych, często cienkich i ekonomicznych przewodów sterowniczych, takich jak nowa generacja serii przewodów CF8xx. Większość przewodów, które są sprzedawane na metry, ma podobną strukturę i identyczne specyfikacje elektryczne. Jednak w najrzadszych przypadkach przewody, których zakup wydaje się dobry pod względem ekonomicznym, nie spełniają wymagań złożonych maszyn i aplikacji. Prowadzi to często do przestojów i wysokich kosztów naprawy później - z odpowiednio negatywnym wpływem na koszt cyklu żywotności (LCC) i całkowity koszt posiadania (TCO).
Aby tego uniknąć, a także znacznie obniżyć koszty, lista kontrolna przedstawiona w tym, bezpłatnym opracowaniu technicznym może pomóc osobom podejmującym decyzje. Lista przedstawia kluczowe czynniki przy wyborze przewodu i ilustruje istotność podstawowych parametrów dla wszystkich decydentów.
Ponieważ dajemy 36-miesięczną gwarancję na nasze przewody
Od połowy lat 80, wymagania techniczne dotyczące systemów e-prowadników dla producentów maszyn i urządzeń stale rosną. Przesuwy stały się dłuższe, ruchy szybsze, a promienie gięcia mniejsze. Uszkodzenie żyły i płaszcza, ścieranie i korkociągi były nieuniknione dla konstruktorów maszyn i klientów końcowych. Firma igus stanęła przed wyzwaniami i wspólnie z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Kolonii opracowała przewody odporne na wysokie obciążenia mechaniczne.
Po szeroko zakrojonych testach w laboratorium testowym igus , stało się jasne, że przewody z żyłami splecionymi w wiązki, krótkie odcinki skoku, elementy środkowe o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i wytłaczane płaszcze zewnętrzne z wypełnieniem międzyżyłowym, przekroczyły oczekiwania. Tymczasem, asortyment obejmuje ponad 1350 przewodów dla różnych obszarów zastosowań. Od 2013, igus zagwarantował żywotność 36 miesięcy lub do 10 milionów podwójnych cykli, w zależności, co nastąpi pierwsze.
Ponieważ klienci igus z powodzeniem korzystają z naszych przewodów
Limitowana przestrzeń? - Mamy rozwiązanie!
System, który musi pracować przez całą dobę pod wysokim ciśnieniem, wymaga najwyższych standardów - także od dostawców poszczególnych elementów maszyny. Przykładem może być system „Speedmounter” firmy IPTE GmbH. Dzięki zastosowaniu naszych e-prowadników i przewodów do transmisji danych chainflex skrócono okresy konserwacji, a firma może ograniczyć znacznie koszty. Dodatkowo, nasze przewody imponują specjalną konstrukcją, z wytłoczonym płaszczem wewnętrznym z wypełnieniem przestrzeni międzyżyłowych oraz zachowują swoje właściwości transmisyjne nawet po wielu milionach podwójnych cykli.
Przewód systemu pomiarowego dla znacznych odległości transmisji
Firma WALDRICH COBURG GmbH zajmuje się kompletną obróbką dużych elementów, takich jak silniki diesla, generatory i śmigła okrętowe. Konsekwencjami są stale rosnące centra obróbkowe i wymagania dotyczące technologii maszyn. Dla firmy opracowaliśmy specjalne, kompletne rozwiązanie z przewodem systemu pomiarowego, który niezawodnie przesyła sygnały na bardzo dużą odległość i zapewnia wysoką dostępność maszyny.
Zespół Uniwersytetu Bochum pracuje nad rozwojem pojazdu słonecznego od 18 lat. Powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby z łatwością poradził sobie w najtrudniejszych warunkach. W związku z tym, wszystkie elementy muszą być odporne na najtrudniejsze warunki i jednocześnie mieć małą masę. Nasze serwoprzewody posiadają specjalną konstrukcję przewodu, która zapewnia wysoką zdolność przesyłu prądu oraz odporność na obciążenia mechaniczne wywoływane ruchem i drganiami, co zapewnia ciągłość zasilania. Są one bardzo wytrzymałe, co idealnie uodparnia je na obciążenia termiczne.
Ponieważ przewody chainflex zapewniają to, co obiecują
Certyfikat UL: chainflex otrzymuje najwyższe uznanie przez znaną na całym świecie organizację testową
Oferujemy 36-miesięczną gwarancję na nasze przewody, ponieważ jesteśmy w stanie dokonywać wiarygodnych prognoz dotyczących ich żywotności dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i 700 równolegle przeprowadzanym eksperymentom w naszym laboratorium testowym o powierzchni 3800 m².
Firma igus jest teraz pierwszą niemiecką firmą, która uwierzytelniła tę obietnicę dla przewodów chainflex. W złożonym procesie certyfikacji, amerykański instytut „Underwriters Laboratories” potwierdził dokładność hasła "igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year."("36-miesięczna gwarancja igus® na przewody chainflex® i kalkulator żywotności oparty na 2 miliardach cykli testowych rocznie") Dzięki temu firma igus, jako pierwsza w Europie, potwierdziła wiarygodność swojego hasła reklamowego poprzez uznaną na całym świecie instytucję testującą. W przyszłości, każdy przewód chainflex®, który opuszcza fabrykę w dowolnym miejscu na świecie, będzie oznaczony etykietą marketingową UL z unikatowym numerem (B129699), odnoszącym się do igus®. W sumie 1044 z ponad 1350 przewodów, dostępnych z magazynu, posiada już klasyczny atest UL. Jest to warunek konieczny do sprawnego uruchomienia zakładu w USA. Eksport instalacji do Ameryki będzie zatem przebiegał sprawnie. Połączenie atestu UL i etykiety marketingowej UL przynosi podwójne korzyści w zakresie eksportu.
Oświadczenia te zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo planowania całego procesu inwestycyjnego — tym bardziej, że zostały one potwierdzone przez firmę zewnętrzną! Wypróbuj to samodzielnie online korzystając z certyfikowanego kalkulatora żywotności przewodów chainflex®