Change Language :

USB (Universal Serial Bus) to system magistrali szeregowej używany do podłączania urządzeń zewnętrznych do komputera. Wprowadzony w 1996 roku, był używany głównie w komputerach domowych i osobistych. Obecnie jest jednak coraz częściej wykorzystywany w zastosowaniach przemysłowych, takich jak kamery wizyjne. Od czasu jego wprowadzenia zastąpiono wiele typów interfejsów, które były zazwyczaj wyposażone w różne złącza. W ten sposób USB stało się standardem, który ma również tę zaletę, że urządzenia mogą być podłączane podczas pracy (hot plugging), a podłączone urządzenia są automatycznie rozpoznawane.
Kiedy USB 1.0 został wprowadzony w 1996 roku, szybkość transmisji danych była nadal dość powolna i wynosiła max. 12 Mbit/s była wciąż dość powolna. W 2000 roku wprowadzono USB 2.0 z szybkością transmisji danych 480 Mb/s. Do dziś jest to najczęściej używana wersja. USB 3.1 Gen 2 wprowadzony w 2014 roku ma już maksymalną szybkość transferu 10 Gbit / s, która została zwiększona do 20 Gbit / s z USB 3.2 określonym w 2017 roku.
Urządzenia ze złączem USB są stosowane głównie w przemyśle w dziedzinie przemysłowego przetwarzania obrazu. Oczywiście klawiatury USB i inne urządzenia zewnętrzne do obsługi maszyn i systemów są również możliwe. Innym obszarem zastosowań jest sterowanie kamerami telefonów komórkowych podczas produkcji.
Kable USB są zwykle dostępne jako elastyczne kable do małych obciążeń, takich jak kabel połączeniowy telefonu komórkowego. Są one często dostarczane w stałych długościach, dzięki czemu użytkownik musi jedynie wybrać odpowiednią długość.
W przypadku zastosowań w łańcuchu energetycznym konieczne jest jednak użycie kabli USB o wysokiej jakości strukturze, która jest dopasowana do ruchu w łańcuchu energetycznym. Tylko w ten sposób można zagwarantować niezawodną transmisję danych przez wiele lat. Kable USB chainflex® sprawdziły się przede wszystkim w systemach optycznej kontroli jakości.
Program przewodów chainflex® firmy igus® oferuje zarówno przewody USB 2.0, jak i USB 3.0 w różnych wersjach. W przypadku CFBUS.065 i CFBUS.066 dostępne są 2 kable USB 2.0 o różnych przekrojach dla pary danych, aby zapewnić dłuższą transmisję. CFBUS.PVC.068 i CFBUS.PUR.068 mogą być używane dla standardu USB 3.0.
Podobnie jak wszystkie kable chainflex®, kable USB podlegają tym samym standardom jakości. Nie ma znaczenia, czy jest to kabel USB 2.0 czy USB 3.0. Dlatego gwarancja chainflex® obowiązuje również w tym przypadku przez 36 miesięcy z żywotnością do 10 milionów podwójnych uderzeń.
Kwestia maksymalnej długości transmisji kabli USB jest często niedoceniana. Generalnie zaleca się tutaj ostrożność, ponieważ maksymalna długość kabla może w dużym stopniu zależeć od jego typu. Kabel do instalacji na stałe ma zawsze niższe tłumienie niż kabel elastyczny, który jest przeznaczony do stałego ruchu. Oznacza to, że długość transmisji jest krótsza niż w przypadku kabla do instalacji na stałe.
W zależności od rodziny kabli, kable magistralowe chainflex® są mechanicznie zaprojektowane do podróży na odległość do 400 metrów i więcej, ale szybkość transmisji danych systemu magistrali zmniejsza się wraz ze wzrostem długości kabla. W przypadku USB 2.0 specyfikacja dopuszcza maksymalną długość kabla wynoszącą 5 m bez repeaterów. W przypadku USB 3.0 jest to nawet tylko 3 metry. Zwłaszcza w przypadku urządzeń USB, które wymagają pełnej szybkości transferu danych, takich jak kamery HD, długość kabla może stać się problemem. Tłumienie kabla w połączeniu z jego długością zmniejsza prędkość transmisji i może prowadzić do błędów transmisji. W przypadku wysoce elastycznych kabli USB dla łańcucha energetycznego, nasze doświadczenie pokazuje jednak, że w razie potrzeby długość kabla może być mniejsza. W zależności od wymaganej prędkości transmisji, w przypadku ruchomego kabla USB 3.0 możliwe jest zastosowanie kabla o długości do 2,50 m. Jednak długość ta może również zmieniać się w górę i w dół w zależności od warunków otoczenia i wymagań aplikacji.

zmontowane Przewody USB chainflex® mogą być zamawiane klasycznie jako sprzedawane na metry na bębnie lub pierścieniu kablowym o długości od 1 m bez kosztów cięcia i dopłat za minimalną ilość. Ponadto, igus® oferuje również te przewody jako wstępnie zmontowane gotowe kable®. Oznacza to, że każdy przewód chainflex® Ethernet można również zamówić jako gotowy przewód o żądanej długości już od jednej sztuki. W sklepie internetowym readycable® można wybierać spośród różnych kabli i złączy. Funkcja filtrowania pomaga wybrać odpowiedni typ.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem