Przewody chainflex® do pracy w ruchu

Przewody chainflex® to niekonfekcjonowane przewody do zastosowań ruchomych w prowadnikach lub do niezawodnych zastosowań na robotach, objęte 4-letnią gwarancją.
Przewody chainflex® spełniają wymogi bezpieczeństwa EMC jak również standardy i wytyczne takie jak UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus oraz Profibus. Dostępne są przewody o różnym materiale płaszcza. Asortyment igus® chainflex® obejmuje przewody sterownicze, serwoprzewody, przewody silnikowe i do robotów, a także przewody BUS'owe, przewody do transmisji danych, przewody enkoderowe oraz światłowody. Przewody chainflex® do prowadników przystosowane są do bezawaryjnej pracy przez długi czas, nawet w wielu cyklach, przy wysokich prędkościach i przyspieszeniach jak również w bardzo ekstremalnych warunkach otoczenia.

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

igus-icon-phone+48 882 834 275

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00