Zmień język :

Zaawansowane rozwiązanie BUS'owe zapewniające wysoki transfer danych
Wraz z rosnącą automatyzacją, zapotrzebowanie na transfer danych stale rosło w ostatnich latach. Trasy, po których dane są przesyłane z czujnika do jednostki analizującej, to proste połączenia 1:1. Kiedyś były one realizowane za pomocą przewodów transmisji danych. Obecnie są one zastępowane część po części przez systemy BUS'owe. Umożliwia to szybszą i bardziej złożoną komunikację w systemie. Wymaga to odpowiednich przewodów BUS'owych, które dobrze przesyłają sygnały cyfrowe z ich stromymi krawędziami. Te przewody BUS'owe są specjalnymi przewodami do transmisji danych, które są skonstruowane dokładnie dla odpowiednich wymagań systemu BUS'owego. W najprostszym przypadku może to być kolor i przekrój żyły lub określone specyfikacje wydajnościowe lub indukcyjne, które umożliwiają uzyskanie wymaganej charakterystycznej impedancji falowej. Obecnie kable te są podstawą niezawodnej dostępności znanych systemów BUS'owych, takich jak Profibus, Profinet i CAN Bus, a także USB i CC Link. Poniżej przedstawiamy specjalne cechy, które umożliwiają stale działającą transmisję danych.

Istnieje wiele systemów magistrali opartych na sieci Ethernet. Znane marki obejmują Profinet, CC-Link IE, EtherCat i Sercos. Wszystkie opierają się na strukturze używanej od wielu lat w komputerach mainframe i PC. Ethernet jest opisany w kategoriach, które obejmują częstotliwości i możliwe ilości danych od 100 MBit/s do 10 GBit/s. Terminy CAT5, CAT5e lub nawet CAT6A i CAT7 są często używane bezpośrednio. Kable te zawierają dwie lub cztery pary, które są zaprojektowane z ekranem pary lub ekranem ogólnym — w zależności od potrzeb. Stworzyliśmy matrycę przeglądową, która uwzględnia parametry mechaniczne, a także parametry elektryczne opisane powyżej.


Profinet jest jednym z najpopularniejszych przewodów BUS'owych stosowanych w przemyśle. Opcja możliwości pracy w czasie rzeczywistym i modułowa koncepcja sprawiają, że doskonale nadaje się do większości zastosowań. igus oferuje dziewięć różnych jakości mechanicznych przewodów Profinet, od przewodów PVC, przez przewody PUR, aż po przewody do wyjątkowych zastosowań, takich jak te wymagające ruchu skrętnego lub wymagające dużej wytrzymałości. Profinet pasuje do standardu Przemysłowego Ethernet, obok systemów BUS'owych, takich jak Sercos, EtherCat i CC-Link IE. igus jest członkiem organizacji użytkowników Profinet i spełnia wszystkie wymagane standardy rynkowe.

Jednoparowy Ethernet (SPE), najnowszy dodatek do grupy systemów BUS'owych. Nowa technologia BUS'owa została wprowadzona w 2019 i od tego czasu stale podbija rynek. To nowe rozwiązanie oferuje nowe możliwości dla szybko rozwijającego się rynku IIoT. Szczególną cechą jest tutaj nowa konstrukcja kabla — jednoparowa — ale nadal zdolna do przesyłania sygnału CAT5e. Wraz ze stowarzyszeniem SPE nieustannie pracujemy nad dalszym rozwojem i standaryzacją tej technologii. Ten skok technologiczny oferuje niezwykłe możliwości, szczególnie w zastosowaniach o małej przestrzeni montażowej.

Profibus to jeden z najważniejszych przemysłowych systemów BUS'owych naszych czasów. Został opracowany w latach 90-tych i bardzo szybko stał się punktem odniesienia dla niezawodności i dużej ilości danych. Organizacja użytkowników Profinet (PNO) jest odpowiedzialna za rozwój techniczny i koordynację różnych firm członkowskich, takich jak igus®. Przewód z żyłą w piance w kolorze czerwonym i zielonym jest bardzo efektowny. Na stronie igus® można nabyć przewód chainflex® Profinet w wersjach PVC, PUR i TPE do każdego zastosowania ruchomego e-prowadnika.

System BUS'owy CAN to niezwykle wytrzymała magistrala, która charakteryzuje się niewrażliwym protokołem sieciowym. Swoje początki ma w przemyśle motoryzacyjnym, a obecnie jest również często spotykana w systemach przemysłowych. Szczególną cechą tych przewodów BUS'owych jest to, że są one dostępne o różnych przekrojach w zależności od wymagań i są używane do różnych zastosowań z jedną lub dwiema parami. Podobnie jak w przypadku innych systemów BUS'owych, chainflex® oferuje również przewody do prowadników liniowych i skrętnych.

Przewody BUS'owe są używane w różnych zastosowaniach, przy czym przemysł często wykorzystuje systemy BUS'owe z sektora IT lub konsumenckiego. Jednym z przykładów jest USB 2.0 lub USB 3.0, które są bardzo widoczne dzięki charakterystycznemu złączu i często znajdują się w kamerach przemysłowych. Podobnie jest z DVI, który jest typowym interfejsem monitora. chainflex® oferuje również rozwiązania dla tych przewodów BUS'owych. Niektóre aplikacje wymagają znanych systemów BUS'owych, takich jak Interbus lub Device Net, które są zawarte w rodzinie przewodów BUS'owych CFBUS. W tym miejscu należy jednak wspomnieć o przyciągającym wzrok przewodzie BUS'owym ASI, który przyciąga wzrok w każdej instalacji swoim żółtym kolorem i kształtem.
Funkcja przewodu BUS'owego z transmisją sygnałów niskoenergetycznych jest podobna do funkcji przewodu do transmisji danych. Nie jest więc ważne wysokie natężenie prądu, ale długotrwała dobra transmisja sygnału. Różnica w zakresie przewodu do transmisji danych polega na strukturze elektrycznej, która jest dokładnie dopasowana do systemu BUS'owego. Wpływa to na wartości elektryczne w takim samym stopniu jak konstrukcja mechaniczna: przekrój żyły i kolor przewodu. Przewód BUS'owy jest, że tak powiem, specjalnym kablem do transmisji danych

Przewód BUS'owy w ruchu — czym się różni?
Projektując przewód BUS'owy do ruchu, nacisk kładziony jest oczywiście na dobrą transmisję danych. Transmisja danych zależy od rozmieszczenia komponentów, takich jak ekranowanie i żyła. Określają one jakość transmisji danych, ponieważ determinują wartości wydajnościowe kabla. Pozycja zmienia się z powodu ruchu, a tym samym jakości transmisji danych. Specjalna konstrukcja zapewnia stale dobre właściwości transmisji danych. Czy wysoka jakość i stała transmisja danych jest dla Państwa ważna lub czy doświadczyli Państwo już trudności w tym obszarze? Chętnie porozmawiamy na ten temat. Wystarczy wysłać do nas e-mail.

Przewód BUS'owy na duże przesuwy i jego alternatywy
Nasze produkty muszą być w stanie wytrzymać duże obciążenia na długich przesuwach. Ponieważ gdy tylko mówimy o dużych odległościach, często pojawia się pytanie o maksymalną długość transmisji, np. w przypadku przewodu BUS'owego.
W naszym wpisie na blogu rzucamy światło na ten temat i podkreślamy związane z nim opcje.
Brak odpowiednich produktów?
Czy znasz już nasze narzędzie online?
Łatwe wyszukiwanie, wybór odpowiedniego typu, obliczanie żywotności i zamawianie online

Wyszukiwarka produktów
Szybkie wyszukiwanie odpowiedniego kabla

kalkulator żywotności
Oblicz żywotność dowolnego przewodu chainflex®

Kalkulator dodatku miedziowego
Obliczanie dziennego dodatku miedziowego

Konfigurator niestandardowych kabli
Skonfiguruj swój niestandardowy kabel w zaledwie 3 minuty

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem