Obszary zastosowania Profibus PROFIBUS jest wykorzystywany głównie w przemyśle produkcyjnym i przetwórczym. Istnieją jednak różne obszary zastosowania przewodu PROFIBUS. Często przewody są układane na stałe w maszynie i sprzęcie, dzięki czemu można wybrać przewody z wytrzymałym lub elastycznym przewodnikiem składającym się z 7 żył.
W zastosowaniach w prowadniku kablowym, który potocznie nazywany jest również prowadnikiem suwnicowym, konieczne jest jednak stosowanie przewodów PROFIBUS z żyłami o drobnej skrętce. Co więcej
struktura przewodu dostosowana do ruchu w prowadniku kablowym jest konieczna, aby zapewnić bezpieczną transmisję danych na przestrzeni lat. Właśnie dlatego przewody chainflex stosowane są szczególnie w urządzeniach i maszynach, takich jak roboty, maszyny pakujące, produkcyjne i obrabiarki.
Przewody do aplikacji PROFIBUS firmy igus® Firma igus oferuje szeroki wachlarz przewodów PROFIBUS. Do różnych zastosowań dostępnych jest 11 odmiennych rodzajów przewodów z 8 zakresów PROFIBUS. Wszystkie przewody chainflex zostały zaprojektowane do ciągłego ruchu w prowadniku kablowym. W zależności od wymagań można wybierać spośród różnych
płaszczów zewnętrznychz PVC, PUR i TPE. Różne serie przewodów BUS'owych oferują różne poziomy wydajności, dzięki czemu można wybrać odpowiedni przewód dla każdego obszaru zastosowania, aby uzyskać najdłuższą żywotność.
Wszystkie przewody chainflex podlegają tym samym standardom jakości. Nie ma znaczenia, czy jest to ekonomiczny przewód z rodziny CF888, czy do najwyższych wymagań i najmniejszych
promieni gięcia, jak ma to miejsce w przypadku CFBUS.LB. igus GmbH udziela 36-miesięcznej gwarancji funkcjonalności na wszystkie przewody chainflex o żywotności do 10 milionów podwójnych cykli.