Łańcuch energetyczny "GLO.S" do wszelkiego rodzaju żurawi obrotowych
Oszczędzająca miejsce i bezpieczna alternatywa dla liny wleczonej
Na pierwszy rzut oka - zalety:
- Bardzo smukła, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja
- Brak zwisających pętli kablowych
- Długa żywotność dzięki bezpiecznemu prowadzeniu liny
- Niedrogi - nie wymaga korytka prowadzącego
- Oszczędność czasu montażu
- Dokładnie przetestowany w laboratorium igus®
Jak działa GLO.S?
Dolny odcinek leży na kołnierzu belki teowej i jest połączony z wózkiem. Górna prowadnica jest utrzymywana nad wózkiem za pomocą wahaczy, elementów wahliwych prowadnicy. Wahacze są przykręcone do poprzeczki belki teowej co 800 milimetrów. Gdy górna prowadnica przejeżdża obok, promień łańcucha popycha klapy wahacza w górę i blokuje je. W przeciwnym ruchu klapy otwierają się jak klapa i ponownie uwalniają górną prowadnicę. Zaleta: niskie zużycie i długa żywotność, ponieważ górna i dolna prowadnica nigdy się nie stykają.
Jak system został przyjęty? Czy są już użytkownicy?
SEW-Eurodrive jest jednym z pierwszych użytkowników systemu. Niemiecki producent techniki napędowej wyposażył w system guidelok swing żuraw wewnętrzny w swoim zakładzie w Gauteng w RPA. Żuraw przenosi komponenty do czyszczenia chemicznego za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Użytkownik zdecydował się na guidelok swing GLO.S. Zastosowanie guidelok swing GLO.S zmniejszyło ryzyko wypadków i zwiększyło niezawodność żurawia.
ℹ️ Potrzebujesz więcej informacji lub masz pytanie?
Prześlij nam swoje pytania za pomocą poniższego formularza.
Kliknij tutaj, aby przejść do strony produktu na igus®.de
☎️ lub po prostu zadzwoń do mnie:
Jens Göbel
Industry Manager Cranes & Material Handling
Telefon. +49 2203 9649 -110
jgoebel@igus®.net