Wytrzymały łańcuch energetyczny z tworzywa sztucznego z powodzeniem zastępuje festony w dźwigu do odpadów

Łańcuchy energetyczne są wykorzystywane na 116-metrowych odcinkach podczas przetwarzania odpadów.

Profil

  • Co było potrzebne: łańcuch energetyczny z tworzywa sztucznego, dostarczany jako całkowicie zmontowany gotowy łańcuch® system i.Sense Push/Pull Detection System zapobiegający awariom
  • Wymagania: W żurawiach osiągnięto wysokie prędkości (2,5 m/s) i szybkie przyspieszenia (0,5 m/s2). Ponadto długi skok wynoszący 116 m, wąski promień zakrętu oraz obecność wilgoci i pyłu dodatkowo obciążały zasilanie.
  • Przemysł: Dźwigi
  • Sukces klienta: Dzięki zainstalowaniu dwóch e-łańcuchów®, wymagana długość kabla i przekroje kabli zostały znacznie zmniejszone, co przyniosło duże oszczędności. Ponadto żywotność wzrosła do 7,5 roku dla łańcucha elektronicznego® i 10 lat dla kabla.
łańcuch energetyczny w przetwarzaniu odpadów

Problem

Rozwiązanie

W tym zakładzie utylizacji odpadów wózki dwóch suwnic przemieszczają się na długości 116 metrów.

Zainstalowany dzisiaj łańcuch elektroniczny® zapewnia większe bezpieczeństwo i niższe koszty. Osiągnięto to między innymi dzięki systemowi wykrywania push/pull do pomiaru siły naciągu/pchania (prawa połowa obrazu).

Stosowane wcześniej liny wleczone nie tylko wymagały dłuższych kabli i większych średnic, ale były również bardziej podatne na wysokie prędkości jazdy.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa