Zmień język :
Czy potrzebujesz więcej inspiracji na temat tego, co można rozwiązać za pomocą naszych niestandardowych prowadników kablowych?
Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać gotowe do montażu prowadniki kablowe w produkcji maszyn i systemów:
System readychain® składa się z wielu komponentów: prowadnika kablowego lub suwnicowego, wysoce elastycznego kabla, złączy, blach, ram montażowych... Odkryj cztery standardowe warianty naszych systemów readychain® tutaj. Wszystko z jednego źródła, wszystko od dostawcy systemu — i z gwarancją!

Podstawowe
Składa się z łańcucha energetycznego wyposażonego w przewody elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne bez połączeń wtykowych.
Skrócony czas montażu
Redukcja kosztów logistycznych
Optymalizacja procesu zaopatrzenia

Basic
Składa się z prowadnika kablowego wyposażonego w kable elektryczne, pneumatykę, hydraulikę i czujniki, w tym połączenia wtykowe.
Skrócony czas montażu
Redukcja kosztów logistycznych
Optymalizacja procesu zaopatrzenia

Standard Plus
Składa się z prowadnika kablowego wyposażonego w kable elektryczne, pneumatykę, hydraulikę i czujniki, w tym połączenia wtykowe i płyty montażowe do mocowania.
Skrócony czas montażu
Redukcja kosztów logistycznych
Optymalizacja procesu zaopatrzenia
Premium
Składa się z prowadnika kablowego wyposażonego w kable elektryczne, pneumatykę, hydraulikę i czujniki, w tym połączenia wtykowe, a także ramę transportową i montażową.
Skrócenie czasu montażu
Redukcja kosztów logistycznych
Optymalizacja procesu zaopatrzenia

All components from a single source - with a guarantee
energy chains from igus® are already working reliably in many hundreds of thousands of applications worldwide. From beverage vending machines to steelworks, from the simplest linear to the most complicated applications, thousands of variants of installation types can be found.
With more than 1,350 chainflex® cables from stock, igus® offers the largest range of cables specifically for the energy chain. Thanks to the industry's largest test laboratory, igus® is the only supplier able to offer a 4-year warranty on all chainflex® cables.
All common connectors and more than 6,000 drive cables suitable for 34 manufacturer standards are available. In addition, smart plastic 's modern sensor systems for intelligent condition monitoring and predictive maintenance can be integrated directly into the ready-to-install energy supply.


Ponad 15 000 testów rocznie zaowocowało powstaniem prawdopodobnie największej na świecie bazy danych testów. Ta baza danych pozwala nam zawsze wybrać odpowiedni produkt do konkretnego zastosowania. Możliwe są również testy dostosowane do potrzeb danej branży.
Przejdź do laboratorium testowego igus
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem