Zmień język :
Żurawieportowe | Żurawie wewnętrzne | Żurawie stoczniowe | Żurawie do towarów masowych | Żurawie zewnętrzne
Ciężkie ładunki, długi czas pracy, szeroki zakres warunków pogodowych - dźwigi w obiektach portowych muszą zapewniać najwyższą wydajność. I to jest właśnie miejsce, w którym stosowane są nasze elastyczne kable i łańcuchy energetyczne. Od lat sprawdzają się one w ponad 10 000 portów dzięki odpornym na korozję, bezobsługowym materiałom i długiej żywotności. Zastosowania obejmują żurawie typu statek-brzeg, żurawie do przeładunku masowego, RTG, RMG, żurawie Goliath, rozrzutniki i reach stackery. Tam, gdzie występuje presja czasu i musi być zagwarantowane bezpieczeństwo, łańcuch elektroniczny® jest niezawodną, niewymagającą konserwacji i cichszą alternatywą dla systemów szyn zbiorczych, festoonig i bębnów napędzanych silnikiem.

Rolkowy łańcuch energetyczny serii P4.1 działa w porcie w Rotterdamie, jednym z największych portów przeładunkowych towarów masowych w Europie Zachodniej. Pomimo ciągłej pracy w trybie 24/7 i odległości przejazdu ponad 100 metrów, działa on bez incydentów na ogromnej suwnicy statek-brzeg i do tej pory przepracował ponad 9000 godzin roboczych.

Czternaście kontenerowych suwnic bramowych w HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) zostało wyposażonych w łańcuchy energetyczne do zasilania suwnic w energię elektryczną i sygnały.
Przejdź do przykładu zastosowania
Wietnamski producent Tan Cang Gantry polega na całkowicie bezsmarowych i bezobsługowych łożyskach TX do dużych obciążeń w podwoziach swoich nowych suwnic RTG.
Przejdź do przykładu zastosowania
Przy odległościach podróży przekraczających w niektórych przypadkach 400 metrów, 12 żurawi typu statek-brzeg w Antwerpii zostało wyposażonych w wytrzymałe łańcuchy energetyczne.
Przejdź do przykładu zastosowania
Ponieważ port ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy mieszkalnej, żuraw został wyposażony w bezawaryjny i cichy rolkowy łańcuch energetyczny P4.
Przejdź do przykładu zastosowania
W przypadku wysięgnika tego żurawia STS, e-chain® zastępuje wcześniej używany system festonowania i oszczędza czas i pieniądze operatora.
Przejdź do przykładu zastosowania
Dzięki zastąpieniu starego prowadzenia liny naszym łańcuchem P4-energy, czas przestoju suwnicy został wydłużony, łańcuch pracuje teraz ciszej, a zużycie zostało znacznie zmniejszone.
Przejdź do przykładu zastosowania
W szybkim napędzie wózka zastosowano bezpieczny i bezawaryjny rolkowy łańcuch energetyczny do przesyłania energii i danych.
Przejdź do przykładu zastosowaniaSą przeznaczone do przemieszczania ładunków nad głową wewnątrz budynku, np. w halach produkcyjnych i montażowych: Suwnice pomostowe. Niskie czasy przestojów, niskie wymagania konserwacyjne i bezpieczeństwo funkcjonalne systemu są pożądane z ekonomicznego punktu widzenia, ale także w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy. Nasze zasilacze są opracowywane dla różnych warunków pracy, ale także dla różnych standardów na rynkach międzynarodowych. Zawsze optymalnie zaprojektowane, jako kompletny system lub pojedynczy komponent, o przewidywalnej żywotności.

W walcowni gorącej Thyssen Krupp w Duisburgu suwnica do transportu kęsisk firmy BANG Kransysteme GmbH & Co KG jest odpowiedzialna za obsługę kęsisk na styku huty i walcowni - w wysokiej temperaturze i zapyleniu. Dostarczanie energii i sygnału do wózka i kabiny jest zapewnione przez "Heavy Duty"- łańcuch energetyczny firmy igus®, który został dostarczony jako wstępnie zmontowany gotowy łańcuch® systemy podstawowe.

Wytrzymałe łańcuchy energetyczne E4 z wbudowanymi czujnikami konserwacyjnymi pracują w firmie Carpenter nieprzerwanie od 15 lat.
Przejdź do przykładu zastosowania
Ten żuraw wewnętrzny miał wyjątkowo niską wysokość prześwitu. Nasze wstępnie zmontowane rozwiązanie łańcucha energetycznego umożliwiło stworzenie o 50% większej przestrzeni magazynowej.
Przejdź do przykładu zastosowania
W tym systemie suwnicowym do przechowywania i pobierania osadów ściekowych w cementowni, łańcuch energetyczny sprawdza się dzięki swojej elastyczności, zmienności i oszczędności miejsca.
Przejdź do przykładu zastosowania
W spalarni odpadów w Eschweiler istniejące liny wleczone zostały zastąpione łańcuchem energetycznym, który został opracowany do użytku w trudnych warunkach środowiskowych.
Przejdź do przykładu zastosowania
Systemy łańcuchów energetycznych z tworzywa sztucznego do zasilania suwnic procesowych od kilku lat sprawdzają się w tym zakładzie cynkowania ogniowego przy wysokich obciążeniach kwasami.
Przejdź do przykładu zastosowania
Te trzy suwnice są używane do transportu pojemników ze stopionym metalem w odlewni. Gorące środowisko i wysoki poziom zanieczyszczenia stawiają szczególne wymagania w zakresie prowadzenia kabli.
Przejdź do przykładu zastosowania
Nasz e-chain® naprawdę sprawdza się w tym zastosowaniu dźwigu wewnętrznego: Nawet przy dużym obciążeniu pyłem i gorącymi wiórami metalowymi przez trzy lata nie wystąpiła żadna awaria.
Przejdź do przykładu zastosowania
Bębny kablowe z napędem silnikowym w tej suwnicy do kręgów wymagały wielu czynności konserwacyjnych. Dlatego też zostały one zastąpione przez nasz system e-spool®.
Przejdź do przykładu zastosowania
Suwnica ta transportuje kęsy w hucie stali za pomocą magnetycznej belki podnoszącej. Do zasilania przekładni obrotowej konstruktorzy użyli łańcucha elektronicznego® z serii triflex® zamiast poprzedniej szyny prądowej.
Przejdź do przykładu zastosowania
W belgijskiej firmie zajmującej się utylizacją odpadów liny w dwóch żurawiach samojezdnych zostały zastąpione naszymi łańcuchami elektronicznymi®.
Przejdź do przykładu zastosowania
W trudnym środowisku obróbki betonu zasilanie energetyczne przyczynia się do stabilności i niezawodnego działania suwnic pomostowych.
Przejdź do przykładu zastosowania
Producent Piedmont Hoist and Crane w USA zdecydował się na wygodny modułowy system prowadnic Guidefast dla suwnicy.
Przejdź do przykładu zastosowaniaŻurawie stoczniowe charakteryzują się zazwyczaj wysokim udźwigiem i dużymi odległościami przesuwu wózków, które z łatwością mogą osiągać nawet 200 m długości. Przy dużej masie kabli łańcuch energetyczny musi zawsze działać niezawodnie i chronić prowadzone kable. Jednocześnie wymagane są kompaktowe i zajmujące mało miejsca rozwiązania, zwłaszcza w stoczniach.
Aby sprostać tym wymaganiom, oferujemy naszym klientom kompleksowe portfolio wytrzymałych łańcuchów energetycznych, kabli i korytek prowadzących dla dużych odległości i dużych ciężarów.

W przypadku tego 900-tonowego żurawia stoczniowego operator polegał wcześniej na systemie kablowym do prowadzenia lin do wózków. Ponieważ naprężenie kabli prowadziło z czasem do wysokich wymagań konserwacyjnych, podjęto decyzję o zastąpieniu go systemem łańcucha energetycznego. Od tego czasu używane są dwa wytrzymałe rolkowe łańcuchy energetyczne z serii 5050RHD.

W stoczni Navantia stare żurawie Goliath musiały zostać naprawione po 40 latach eksploatacji. Poprzedni system linowy został zastąpiony nowoczesnym systemem łańcucha energetycznego w bardzo krótkim czasie.
Przejdź do raportu użytkownika
Dwa wózki zostały wyposażone w nasz e-łańcuch® i rolki kablowe chainflex® dla jednodźwigarowej suwnicy Goliath. Jeden z łańcuchów energetycznych przenosi kabel o masie 61 kg/m.
Przejdź do raportu użytkownika
Zaprojektowane specjalnie z myślą o dużych projektach, dwa wytrzymałe rolkowe łańcuchy energetyczne niezawodnie dostarczają energię do dwóch wózków - na odcinku 122 metrów.
Przejdź do przykładu zastosowania
16 wózków suwnicowych porusza się po tym gigantycznym żurawiu Goliath o udźwigu 15 000 ton. Nasze rolkowe łańcuchy energetyczne zapewniają bezpieczne prowadzenie kabli.
Przejdź do przykładu zastosowania
Trzy żurawie stoczniowe pracują obecnie w porcie południowym w dzielnicy Pudong w Szanghaju. Dostarczanie energii i danych do gigantycznych elementów podnoszących odbywa się za pośrednictwem naszych systemów łańcucha energetycznego z tworzywa sztucznego.
Przejdź do przykładu zastosowaniaDźwigi do transportu towarów masowych stawiają ekstremalne wymagania rozwiązaniom kablowym pod wieloma względami: Podczas gdy trasy transportu towarów masowych mogą mieć kilkaset metrów długości, wszystkie komponenty muszą być w stanie wytrzymać zewnętrzne warunki pogodowe przez cały rok. Jednak duże obciążenie brudem i pyłem podczas transportu rudy, piasku lub żwiru, na przykład, wymaga również łańcuchów energetycznych, które są bardzo wytrzymałe, odporne na korozję, bezobsługowe i mają długą żywotność.

Podczas wydobywania i późniejszego składowania boksytu powstaje dużo pyłu, co stanowi poważne wyzwanie, zwłaszcza dla ruchomych części maszyn przenośników. Dlatego operator zdecydował się na zastosowanie naszych łańcuchów energetycznych z tworzywa sztucznego. Od kilku lat niezawodnie dostarczają one energię, dane i media do przenośników i urządzeń magazynujących.

W tej fabryce stali łańcuch energetyczny z tworzywa sztucznego zastąpił wcześniej używany metalowy łańcuch na stacji rozładunku surowego metalu i złomu.
Przejdź do raportu użytkownika
W ramach przebudowy w bałtyckim porcie Wismar, ładowarka, która wcześniej była używana wyłącznie do załadunku potażu, została przystosowana do przeładunku różnych towarów masowych.
Przejdź do przykładu zastosowania
W Malezji dwa rolkowe łańcuchy energetyczne o długości 441,3 metra pracują w dwóch ogromnych dźwigach do transportu węgla.
Przejdź do przykładu zastosowania
W kopalni takonitu w USA zainstalowano niewymagający konserwacji łańcuch energetyczny z tworzywa sztucznego w systemie przenośnika skał o długości 550 metrów.
Przejdź do przykładu zastosowania
W czeskiej elektrowni opalanej węglem brunatnym układnica jest niezawodnie zasilana energią, danymi i mediami na trasie o długości 615 metrów za pomocą łańcucha energetycznego z tworzywa sztucznego.
Przejdź do przykładu zastosowania
Dla międzynarodowego klienta zrealizowaliśmy najdłuższy na świecie dystans przejazdu z wykorzystaniem rolkowego łańcucha energetycznego na dwóch koparkach kołowych.
Przejdź do przykładu zastosowania
Solidny system zasilania energią e-loop® służy do bezpiecznego i niewymagającego konserwacji dostarczania energii do rozrzutnika tej koparki łyżkowej do wydobywania kredy.
Przejdź do przykładu zastosowaniaSystemy dźwigowe i prowadnice kablowe używane na zewnątrz muszą być szczególnie chronione przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wysoka odporność na korozję, silny wiatr i ścieranie często niezabezpieczonych źródeł energii gwarantuje długą żywotność i ciągłą niezawodność planowania w codziennej pracy.

W ogromnym zakładzie przetwarzania szlamu w Antwerpii łańcuch energetyczny z tworzywa sztucznego gwarantuje krótki czas przestoju zakładu przy dużej masie wypełnienia.
Przejdź do przykładu zastosowania
Dostawca technologii kolejowych "Corus Rail" zastąpił istniejące festony na suwnicach wewnętrznych i zewnętrznych w swojej hucie naszym łańcuchem energetycznym.
Przejdź do przykładu zastosowania
Wózek suwnicy na bieżnikowanym dźwigarze suwnicy porusza się na zewnątrz. Łożyska kół jezdnych powinny być zatem możliwie bezobsługowe i odporne na warunki atmosferyczne.
Przejdź do przykładu zastosowaniaOsobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem